You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Termisk trykluftmåler med integreret tryk- og temperatursensor

Termisk trykluftmåler med integreret tryk- og temperatursensor

Fire procesværdier (volumetrisk flow, tryk, temperatur, totalisator = totalmængdetæller) kan aflæses med henblik på effektiv energistyring

  • Præcis tilknytning af energiomkostninger takket være en præcis forbrugsmåling
  • Forbedring af energieffektiviteten via lækageovervågning
  • Reduktion af installations-, vedligeholdelses- og hardwareomkostninger
  • Grundlaget for et omfattende energistyringssystem i henhold til DIN EN ISO 50001
  • Trykovervågning takket være den integrerede tryksensor

”Alt-i-én-sensor” reducerer omkostninger
Denne nye termiske trykluftmåler til industriel brug imponerer ved at være en ægte all-rounder. Den har ikke bare en integreret temperatursensor men også en tryksensor, der giver brugeren mulighed for at aflæse fire procesværdier på én gang (volumetrisk flow, tryk, temperatur, totalisator = totalmængdetæller) og dermed optimere produktionen.

Overblik over trykluftovervågning
Integration af SD trykluftmåleren i eksisterende eller nye installationers vedligeholdelsesenhed giver ekstra fordele. Nu kan trykluftens procesværdier i industriel brug overvåges effektivt i almindelige trykluftnetværk via det integrerede TFT display, som giver mulighed for at vælge mellem fire forskellige og individuelt justerbare grafiske layouts. Procesværdierne kan også overføres via IO-Link.

Forbedring af energieffektiviteten på grund af den integrerede lækageovervågning i installationen
SD’s præcise strømningovervågning giver mulighed for lækageovervågning og for at spare energiomkostninger. Herudover giver enhedens høje repeterbarhed mulighed for præcis tilknytning af omkostningerne for trykluft til den pågældende produktionslinje samt optimeret beregning af produktionsomkostninger.

Effektiv overvågning af driftstrykket
Takket være den integrerede trykmåling kan trykfald i tilsmudsede filtersystemer såvel som det generelle driftstryk i trykluftsystemet overvåges optimalt. Det er ret vigtigt, hvis installationen omfatter aktuatorer, der drives ved 5 bar i stedet for de ideelle 6,3 bar, fordi belastningshastigheden allerede er reduceret med 25% og produktiviteten falder. På den anden side øger et stort driftstryk ikke ydeevnen men skaber øget forbrug af trykluft og øget slid på enheden.

Grundlaget for et omfattende energistyringssystem i henhold til DIN EN ISO 50001
I henhold til EU direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 har alle medlemsstater forpligtet sig til at spare energi. Kravet for at opnå skattebesparelser er, at der skal implementeres et energistyringssystem. Standarden kræver registreringer af måleudstyrskalibrering for at sikre, at de målte data er korrekte og repeterbare. Ved at kombinere den nye SD trykluftmåler med regelmæssige DAkkS kalibreringer opnås det optimale grundlag for et pålideligt energistyringssystem.

Reduktion af installations-, vedligeholdelses- og hardwareomkostninger
Integration af adskillige måleparametre i bare en sensor sparer ikke bare betydelige hardwareomkostninger (tryksensor, temperatursensor, ledningsføring og inputkort) men også installations- og vedligeholdelsesomkostninger.