• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. Udvid IO-link-mastermodulerne med 20 digitale indgange

Udvid IO-link-mastermodulerne med 20 digitale indgange

Effektiv tilslutning af binære sensorer til IO-link med varianter til industrielle anvendelser og for første gang også til hygiejneområdet

  • Effektiv tilslutning af binære sensorer til IO-link
  • Tilføjer 20 digitale indgange til en IO-link-master
  • Til brug i industrielle anvendelser plus ny variant til hygiejneområdet
  • Høj beskyttelsesklasse IP 68 / 69K
  • Forbehandling af inputsignalerne ved hjælp af digitale indgangsfiltre

Decentraliseret samling af digitale signaler via IO-linket
De nye IO-link-indgangsmoduler til feltanvendelse giver mulighed for at tilføje 20 digitale input til IO-link-masters nemt og økonomisk. Ved at aktivere digitale indgangsfiltre som f.eks. undertrykke, holde eller invertere kan indgangssignalerne nemt optimeres.

Anvendelsesområder
Modulet fås i to varianter: Det orange feltmodul fra Coolant-serien er modstandsdygtig over for olier og kølesmøremidler og velegnet til generel industriel anvendelse. Det grå modul egner sig ideelt til hygiejne- og levnedsmiddelområdet på grund af det materiale, der anvendes til huset. Det har den høje kapslingsklasse IP 68 / IP 69K.

Feltmoduler med IO-linkforbindelse
Der kan tilsluttes op til 20 konventionelle sensorer til disse moduler. IO-link overfører signalerne til enhver IO-link-master / PLC via et M12 kabel uden kappe. En særlig egenskab ved modulerne er forbehandlingen af indgangssignalerne via forskellige filtre, før de sendes videre til IO-linket.
De følgende filtre står til rådighed:

  • Undertrykke (undertrykker støjsignaler)
  • holde (længere signaler)
  • invertere

Det giver mulighed for en pålidelig detektering af signaler med en minimumlængde på 1,5 ms. Modulets decentrale position reducerer ledningsføringsomkostningerne og kræver ingen kompleks ledningsføring. I modsætning til bussystemer kræver IO-link ikke nogen konfiguration eller adressering. Det forenkler installationen. Ben 2 og 4 på hvert M12 stik er konfigureret som binære indgange. Det betyder, at dobbeltsensorer, normalt lukkede eller åbne, kan tilsluttes uden problemer. Indgangene har fuld overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse.