ecolink – Forbindelsesteknologi til industrien
Sikker. Hurtigt. Pålidelig.
ecolink står for innovativ forbindelsesteknologi, der nyder tillid på tværs af alle brancher – fra produktion og mobile applikationer til følsomme og krævende miljøer. Vores løsninger er robuste, intuitive at bruge og sikrer maksimal pålidelighed – dag efter dag, uanset applikationen.
Nytænkende tætningskoncept
- M8-varianter: Den tætsluttende profilpakning forhindrer, at den glider
- M12-varianter: En mekanisk endeanslag sikrer optimal kompression af O-ringen
- Varig tætning, selv ved gentagende montering
Patenteret savtandsmekanisme
- Forhindrer utilsigtet løsning ved udsættelse for vibrationer
- Hurtig montering uden værktøj
Tydeligt synlige LED’er
- Sort-gennemsigtigt kabinet, der sikrer god synlighed af LED'erne
- Pålidelig statusovervågning, selv i stærkt omgivende lys
- Hurtig installation og færre fejl
Integreret trækaflastning
til konfektionerbare hanstik og hunstik
- 3-punkts fastspænding beskytter kablet og tætningen hver for sig
- Pålidelig tætning, selv under bevægelse og belastning
Nyt: ecolink Fast Connect
Opret forbindelse på få sekunder
- Værktøjsfri push-in forbindelse på få sekunder
- Optimeret til direkte tilslutning til porten – kræver ingen specielle kabler
- Høj modstandsdygtighed over for stød og vibrationer
Nyhed: DIN A-ventilforbindelse
Nu med ecolink-teknologi
- Enkel stikforbindelse i stedet for skruesamling
- Hurtigere installation, færre fejl
- Sikker, tæt og vibrationsfast
Hvert miljø har sine egne krav. ecolink forstår dem.
ecolink-forbindelsesteknologien fra ifm er specielt udviklet til brug inden for industriel automatisering. Vores gennemprøvede produktserier sikrer den rette løsning til en lang række applikationer og brancher, lige fra standardforbindelser mellem sensorer og aktuatorer til krævende specialløsninger.
Med deres robuste konstruktion og enkle, værktøjsfri montering giver ecolink-kabler reelle fordele i den daglige betjening. Der sikres pålidelige forbindelser selv under krævende forhold som f.eks. vibrationer, fugt og temperatursvingninger.
ecolink står for robust, industriel forbindelsesteknologi. Egenudvikling, anvendelsesorienteret testning og tæt tilpasning til ifms sensorer sikrer høj monteringssikkerhed og konsekvent pålidelige forbindelser af højeste kvalitet.
Produktserier / produktvarianter
| Link til produkter | EVC | EVF | EVM | EVT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | Exxxx |
| Tilslutningskabler med stik | ||||||||
| Tilslutningskabler med hanstik | ||||||||
| Skærmede sensorkabler | ||||||||
| Tilslutningskabler | ||||||||
| Ethernet-kabler | ||||||||
| CAN-kabler | ||||||||
| AMP-kabler | ||||||||
| Y-fordelere | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Passive splitter | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Kan tilsluttes | ||||||||
| Adapterhanstik | ||||||||
| Adapterhunstik | ||||||||
| Ventilhanstik |
De forskellige Ecolink-versioners modstandsegenskaber
| EVC | EBC | EVF | EBF | EVM | EVT | EBT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | |
| Materialer | ||||||||||
| Koblingsmøtrik | Messing, forniklet | Messing, forniklet | Rustfrit stål (316L / 1.4404) | Rustfrit stål (316L / 1.4404) | Rustfrit stål (316L / 1.4404) | Rustfrit stål (316L / 1.4404) | Rustfrit stål (316L / 1.4404) | Messing, non-stick | Rustfrit stål (316L / 1.4404) | Messing, forniklet |
| Hus | TPU / PA | PA | PP / PA | PA | TPU | PVC | PA | TPU | TPU | TPU |
| Kabel | PUR | PUR | MPPE | MPPE | PUR | PVC | PVC | PUR | PUR | PUR |
| Segl | FKM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | FKM | FKM |
| Modstandsegenskaber | ||||||||||
| Olier og kølevæsker/smøremidler: Hocut 5450 Colometa ecoM625 Hycut ET46 Honilo 989 Rivolta K.S.P. 204 OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68 |
||||||||||
| Salttåge | ||||||||||
| Svejsesprøjt | ||||||||||
| ATEX | ||||||||||
| Rengøringsmidler og desinfektionsmidler * | ||||||||||
* (Bemærk: Godkendt af Ecolab – kan downloades på siden for produkterne)
Ecolink-serien er udviklet til udelukkende at dække de stikkodninger, der anvendes i vores egenproducerede sensorer. Derfor omfatter den både A-, D- og L-kodede versioner samt ventilforbindelser i henhold til DIN-form A. Andre udgaver – såsom B-, C-, T- eller X-kodning – fås som forbindelsesteknologi uden for ecolink-serien.
ecolink M12-versioner
A-kodet, 5-polet
- Typiske applikationer: sensorer
- Antal poler: 2 – 5
- Typiske tekniske data:
• < 250 V vekselstrøm
• < 300 V jævnstrøm
• maks. 4 A
A-kodet, 8-polet
- Typiske applikationer: sensorer
- Antal poler: 6 – 8
- Typiske tekniske data:
• < 60 V vekselstrøm/jævnstrøm
• maks. 2 A
D-kodet
- Typiske applikationer: datakabler
- Antal poler: 4
- Typiske tekniske data:
• < 30 V vekselstrøm
• < 60 V jævnstrøm
• maks. 4 A
• CAT 5e
L-kodet
- Typiske applikationer: strømforsyning
- Antal poler: 4 + FE
- Typiske tekniske data:
• < 50 V vekselstrøm
• < 63 V jævnstrøm
• maks. 16 A
ecolink-ventilforbindelse DIN A
- Typiske applikationer: magnetventiler
- Antal poler: 2 + 2 PE
- Typiske tekniske data:
• < 24 V vekselstrøm/jævnstrøm
• maks. 4 A
ecolink M8-versioner
M8, 3-polet
- Typiske applikationer: sensorer
- Typiske tekniske data:
• < 50 V vekselstrøm
• < 60 V jævnstrøm
• maks. 3 A
M8, 4-polet
- Typiske applikationer: sensorer
- Typiske tekniske data:
• < 50 V vekselstrøm
• < 60 V jævnstrøm
• maks. 3 A
Yderligere forbindelsesteknologi
B-kodet
- Typiske applikationer: buskabler
- Antal poler: 4 eller 5
- Typiske tekniske data:
• < 48 V vekselstrøm
• < 60 V jævnstrøm
• maks. 4 A
C-kodet
- Typiske applikationer: strømforsyning
- Antal poler:
- Typiske tekniske data:
• < 50 V vekselstrøm
• < 60 V jævnstrøm
• maks. 16 A
T-kodet
- Typiske applikationer: strømforsyning
- Antal poler: 4
- Typiske tekniske data:
• < 50 V vekselstrøm
• < 60 V jævnstrøm
• maks. 12 A
X-kodet
- Typiske applikationer: datakabler
- Antal poler: 8
- Typiske tekniske data:
• < 50 V vekselstrøm
• < 60 V jævnstrøm
• maks. 0,5 A
• CAT6