• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. IO-Link AutomationLine-moduler med digitale indgange/udgange

IO-Link AutomationLine-moduler med digitale indgange/udgange

Logistiksystem

Fleksible digitale indgange og udgange med IO-Link-tilslutning

AutomationLine-modulerne har 8 porte, der hver har to kanaler. På AL2821 kan disse konfigureres individuelt som digitale indgange eller udgange. På AL2841 anvendes de udelukkende som digitale indgange.

Forbindelsen via IO-Link muliggør en enkel og pladsbesparende integration i eksisterende systemarkitekturer.

Grundlæggende enhedskoncept med optimeret datamængde

Ved specifikt at fokusere på vigtige proces- og diagnosedata udgør AutomationLine-modulerne et omkostningseffektivt alternativ til IO-Link moduler med et bredere funktionsudvalg. De er særligt velegnede til systemer og applikationer, hvor pålidelige grundlæggende funktioner er tilstrækkelige. Den reducerede datamængde gør konfigurationen nemmere og sænker udgifterne til udvikling og drift for systemer.

Robust konstruktion til decentraliserede feltapplikationer

Modulerne har et robust AutomationLine-hus og er udviklet til brug i krævende industrielle miljøer. Med IP67-beskyttelse og et udvidet temperaturområde på -40...+70 °C er de ideelle til kontinuerlig brug i felten.