• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. PMD afstandssensor - allrounderen til trange rum

PMD afstandssensor - allrounderen til trange rum

Universelle anvendelsesmuligheder

O6D100 er designet som en kraftfuld allrounder til typiske anvendelser inden for objektdetektering, afstandsmåling og positionering. Typiske anvendelsesområder er materialehåndtering, robotteknologi, montageautomatisering og logistik.

Takket være PMD time-of-flight teknologien giver sensoren en pålidelig og robust detektion uanset objektets farve, vinkel og egenskaber. Den ultimative black mode-funktion gør den særlig effektiv, når man har med mørke, reflekterende eller på anden måde udfordrende objekter at gøre.

De tre driftstilstande Fine, Standard og Fast kan skiftes via IO-Link, hvilket giver maksimal fleksibilitet. Det gør, at en enkelt sensor kan opfylde kravene til en lang række applikationer. Med en lang rækkevidde på 3 meter er den også velegnet til brug uden for det umiddelbare procesmiljø.

En anden bemærkelsesværdig funktion er den justerbare hysterese. Fabriksindstillingen muliggør stabile skiftetilstande, selv med skiftende farver. For ensfarvede objekter kan brugeren justere hysteresen via IO-Link.