Fotoelektrisk afstandssensor O6D
O6D-afstandssensoren giver maksimal ydeevne på meget lidt plads.
Når det gælder pålidelig registrering af dybsorte og blanke overflader, sætter O6D nye standarder med sin Ultimate Black Mode. Den kombinerer moderne PMD-teknologi og en rækkevidde på op til 3 m i et kompakt hus, så den kan monteres i tilstrækkelig afstand uden for farezonen i vanskelige situationer, f.eks. i svejsesystemer. Det gør den til den ideelle allrounder til en lang række anvendelser, uanset om det er inden for logistik, montageautomatisering eller bilindustrien.
Tre valgbare driftstilstande (fin, standard, hurtig) og en justerbar hysterese muliggør præcis tilpasning til enhver anvendelse. Takket være den intuitive betjening med 2 knapper og IO-Link kan sensoren hurtigt integreres og er straks klar til brug. Det gennemprøvede O6-design gør det nemt at eftermontere uden ekstra tilbehør.
Pålidelig registrering af vanskelige overflader
Ultimate Black Mode sikrer pålidelig objektregistrering selv med dybsorte, blanke eller reflekterende materialer.
Varierende driftstilstande i én enhed
Tre driftstilstande (fin, standard og hurtig) i én enhed for maksimal tilpasning til forskellige anvendelser.
Fleksibel installation
Kompakt design, PMD-teknologi og en rækkevidde på op til 3 m muliggør fleksibel installation.
Nem integration
Betjeningen sker via to knapper, som muliggør både objektindlæring og 2-punktsindlæring direkte på sensoren - enkelt, hurtigt og effektivt.
Objektdetektering i logistikken
Registrering af pakker eller kuverter
Opgave
Registrering af objekter på transportbånd, f.eks. kuverter eller pakker.
Udfordring
- Mørke, flade, kulsorte eller reflekterende overflader registreres ofte ikke pålideligt af konventionelle sensorer.
Fordel
- Takket være Ultimate Black Mode og overlegen farveuafhængighed registrerer O6D pålideligt kulsorte eller skinnende objekter uden behov for justering.
Verifikation af tilstedeværelse på svejserobotter
Positionsregistrering før svejseprocessen
Opgave
At sikre, at komponenterne er placeret korrekt i fiksturet, før den automatiserede svejseproces starter.
Udfordring
- Svejseceller er kendetegnet ved barske forhold med varme og svejsesprøjt. Høje temperaturer og svejsesprøjt kan beskadige eller forstyrre sensorerne.
Fordel
- Rækkevidden på op til 3 m giver mulighed for sikker installation uden for det farlige område.
Afstandsregistrering og afstandskontrol
Overvågning af robotters bevægelser
Opgave
Præcis positionsregistrering af komponenter i automatiserede samleprocesser.
Udfordring
- I bilproduktionen er mange overflader kulsorte eller stærkt reflekterende. Konventionelle sensorer giver ofte upålidelige signaler i sådanne tilfælde, hvilket kan føre til forkerte monteringstrin.
Fordel
- Den vinkeluafhængige PMD-teknologi muliggør fleksibel montering og pålidelig detektion, selv med blanke eller mørke komponenter. Takket være IO-Link kan refleksionsværdien sendes ud samtidig med afstandsværdien for at sikre en problemfri proces.
- Transparent datagenerering
- Aktuel afstandsværdi
- Aktuel reflektivitetsværdi
- Aktuel enhedsstatus
- Nem og hurtig parameterindstilling
- Tabsfri datatransmission