• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Fiberoptiske forstærkere til præcis objektregistrering

Fiberoptiske forstærkere til præcis objektregistrering

Praktisk installation og drift

Den fiberoptiske OCF-forstærker er ideel til at detektere selv de mindste eller mest gennemsigtige objekter i trange rum. Det gør den gennemprøvede fiberoptiske teknologi nemmere og mere brugervenlig end nogensinde før.

Det bliver tydeligt lige fra installationen: To fjederbelastede klemmer gør det muligt at montere OCF'en på en DIN-skinne med én hånd. Fibrelock-systemet forenkler montering og fastgørelse af fiberoptikken. Takket være OLED-displayet og den guidede installationsmenu er enheden meget nem at konfigurere.

Den perfekte fiberoptik til ethvert behov

Er du på udkig efter fiberoptik, der kan modstå høje temperaturer, aggressive kemikalier eller mekanisk belastning fra slæbekæder - og som er fleksibel nok til at kunne bøjes rundt om selv de mindste radier? Vores online shop tilbyder et bredt udvalg af fiberoptik.