- Produktnyheder
- Billedebearbejdning / Identifikation
- Omkostningseffektive multikodelæsere til krævende produktionsmiljøer
Omkostningseffektive multikodelæsere til krævende produktionsmiljøer
Alsidig brug
Med de nye multikodelæsere i O2I2-serien præsenterer ifm electronic en kraftfuld, men omkostningseffektiv løsning til krævende identifikationsopgaver i et kompakt design.
Typiske anvendelser for O2I2-kodelæserne omfatter produktsporing langs produktionslinjer, ordreplukning, registrering af positionsmærker i automatiserede styresystemer og sporing af følsomme komponenter i halvlederindustrien.
Lille og kraftfuld
Enhederne fås i kompakte dimensioner, hvilket gør dem ideelle til installation på trange steder.
På trods af deres kompakte design leverer de kompromisløs ydeevne: Med evnen til at behandle op til 50 koder og 60 billeder pr. sekund kan de også klare meget dynamiske applikationer. Selv ved objekthastigheder på 3 m/s opretholder kodelæserne en enestående pålidelighed. Enhederne kan fleksibelt integreres i eksisterende systemer via Ethernet- og RS232-grænseflader.
Multikamerafunktionen tilføjer yderligere alsidighed til applikationer med skiftende kodepositioner: Flere sensorer arbejder sammen om at registrere koden og sende dataene centralt ud via en masterenhed.
Intelligente algoritmer
Den innovative integration af deep learning-baserede AI-algoritmer sikrer en enestående robusthed over for fejl og kodefejl, hvilket gør disse enheder til et uundværligt værktøj i moderne produktionsmiljøer. Denne teknologi imponerer også med sin høje positioneringsnøjagtighed, selv når koderne er beskadigede. Automatisk billedjustering og intelligent forbehandling forbedrer afkodningseffektiviteten betydeligt.
Nem opsætning
Med den brugervenlige pc-software "Vision Assistant" kan enhederne konfigureres hurtigt og nemt - selv komplekse identifikationsopgaver kan løses på ingen tid.
Passende tilbehør
ifm tilbyder et udvalg af passende tilslutningskabler og monteringsbeslag til tilslutning og installation af multicodelæseren. Du kan se en komplet oversigt på enhedens produktside.