- Produktnyheder
- Sensorer
- Ny generation af OGD-afstandssensorer
Ny generation af OGD-afstandssensorer
Endnu mere ydeevne
Den nye generation af gennemprøvede afstandssensorer fra OGD-serien kombinerer alle fordele ved deres forskellige forgænger-varianter i blot én enhed. Brugeren kan nu vælge mellem forskellige driftstilstande for at optimere med hensyn til store måleafstande, maksimal præcision eller høje målefrekvenser. Dette reducerer antallet af varianter og giver samtidig mulighed for optimal tilpasning til en lang række formål.
Laserklasse 2 = rækkevidde x 2
I laserklasse 2-versionen fordobler OGD'en sin rækkevidde og registrerer objekter på op til 4 meters afstand. Selv mørke, reflekterende eller på anden måde udfordrende objekter registreres pålideligt takket være den nye Ultimate Black mode funktion.
Alsidig brug
OGD-seriens sensorer måler afstandsværdier med millimeterpræcision. De er perfekte assistenter til placering af genstande eller kontrol af tilstedeværelsen, for eksempel inden for kvalitetskontrol. Refleksionsværdierne kan også anvendes til for eksempel identifikation i forbindelse med sorteringsopgaver. Anvendelsesområderne er omfattende: håndteringsteknologi, robotteknik, montageautomatisering, transportteknik eller logistik; de nye OGDer er universelle problemløsere til din automatisering!
Let eller tung belastning?
Valget er dit. Vi tilbyder nu OGDen i både plast- og rustfrit stål-huse.
Brugervenlig
Da de nye OGD'er er bagudkompatible, kan de problemfrit overtage parametersættene fra den forrige generation, når de erstatter tidligere enheder.