- Produktnyheder
- Tilstands overvågning
- Vibrationssensor til mobile maskiner
Vibrationssensor til mobile maskiner
Hold altid øje med status på den mobile maskine
Uanset om der er ubalance i de roterende knive på en græsslåmaskine, kavitation eller fremmedlegemer i mobile drænpumper, påvirker det kritiske komponenter: Hvis sådanne problemer går ubemærket hen, kan de forårsage dyre skader og lange nedetider.
Praktisk og informativ
Den 3-aksede tilstandsovervågningssensor VMB301 er designet til brug i mobile applikationer og kan problemfrit integreres i køretøjets netværk og ifm's systemportefølje takket være dens CANopen-grænseflade. Den integrerede 120 Ohm busmodstand kan valgfrit aktiveres eller deaktiveres via CANopen. Det reducerer omkostningerne og øger fleksibiliteten.
Omfattende tilstandsovervågning
Når den er integreret, sender VMB301 et stort antal dokumenterede tilstandsindikatorer i realtid: Fatique (v-RMS), mekanisk friktion (a-RMS), stød (a-Peak), mekaniske belastninger (d-Peak2Peak), statistisk lejeslid (crest) og overfladetemperatur. Den innovative software BearingScout™ til lejeanalyse og dynamisk ubalancemåling fuldender VMB301's udvalg af funktioner som en selvstændig tilstandsovervågningsløsning til mobile maskiner.
Til fjernovervågning kan tilstands- og maskindata overføres via radiomodem til mobile IoT, ifm's IIoT-platform til mobile maskiner.