- Produktnyheder
- Mobil automation
- Fjernadgang til mobile maskiner
Fjernadgang til mobile maskiner
Fjernvedligeholdelsesplanlægning
ifms egen "remoteConnect" -løsning til adgang til maskiner fra afstand giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse til maskiner via et mobilnetværk, se maskindata og analysere de aktuelle vedligeholdelsesbehov eller et specifikt skademønster.
Ende-til-ende-kryptering beskytter kommunikationskanalen mod uautoriseret adgang og muliggør sikker dataoverførsel.
Effektiv planlægning, mindre tid påkrævet
Ved at bruge "remoteConnect" kan brugerne drage fordel af mere effektive vedligeholdelsesprocesser. Vedligeholdelseshold kan sendes direkte til stedet med en specifik arbejdsordre og de relevante reservedele til jobbet. Dette reducerer mængden af arbejdskraft, der kræves på stedet, og den tid det tager at få maskinen op at køre igen. I tilfælde af softwaretilpasning er rejsetiden og rejseomkostningerne helt elimineret.
Enkel eftermontering, nem håndtering
Den mobile IoT-gateway, der kræves til fjernadgang, kan nemt tilsluttes maskinens styreenhed. Tilføjelsen er lige så nem at bruge. Det integreres problemfrit med mobilt IoT. Med blot et par klik installeres softwaren, og forbindelsen til maskinen etableres.