• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. Fuldt integreret 2D/3D-kamera, der er egnet til mobil brug

Fuldt integreret 2D/3D-kamera, der er egnet til mobil brug

Dyb læring på højeste niveau – lavet af ifm

Med mobile maskiner, der er vanskelige at manøvrere, er pålidelig persondetektering afgørende. Det første AI-understøttede 2D/3D-kamera med PMD-teknologi på verdensplan, designet specielt til mobile maskiner, kombinerer fremragende persondetektering med gennemprøvet PMD 3D-teknologi til forhindringsdetektering. Ved at kombinere 2D- og 3D-sensorer med en kraftfuld AI-processor leverer denne løsning uovertruffen detektionsydelse. Det fungerer som et fuldt indlejret system.

AI-understøttet persondetektion for sikkerhedsapplikationer i realtid

Det intelligente kamera skelner mellem personer og andre forhindringer, hvilket giver føreren graduerede advarselssignaler i tilfælde af fare. Advarsler genereres kun, hvis der er risiko for en potentielt farlig kollision med personer eller forhindringer. Unødvendige alarmer undgås for ikke unødigt at distrahere føreren. Den integrerede forhindringsdetektering fungerer helt autonomt uden yderligere hardware. Systemet overvåger sig selv for manipulation eller funktionsfejl, såsom tilsmudsning af frontruden eller spændingsfald. Desuden sendes en live videostream via Fast Ethernet, eventuelt i H.264-, H.265- eller MJPEG-format.

Kan tilpasses – din individuelle logik, integreret i kameraet

O3M AI-kameraet giver brugerne mulighed for at køre deres egen logik og komplekse matematiske funktioner direkte på kameraet, hvor resultaterne overføres til maskinstyringen via de tilgængelige grænseflader. Desuden kan tilpassede overlejringer oprettes og vises i videostrømmen på et hændelsesbaseret grundlag. Justeringer kan nemt foretages ved hjælp af træk-og-slip-grænsefladen i parameterindstillingssoftwaren Vision Assistant.