• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Mobil automation
  3. Højstrøms CAN-åbningsrelæ til mobile applikationer

Højstrøms CAN-åbningsrelæ til mobile applikationer

Anvendelsesområder

EcomatRelay er et innovativt højstrøms CANopen-relæ med integreret H-bro, der er specielt udviklet til brug i mobile maskiner. Denne enhed kan bruges til at styre elektriske belastninger som DC-motorer på en enkel og effektiv måde - og med kun to variabler: en til indstillingspunktet og en til rotationsretningen. De PWM-styrbare H-broudgange muliggør en strømbelastning på op til 10 ampere og giver derfor maksimal fleksibilitet og ydeevne.

Alsidige udvidelsesmuligheder

EcomatRelay er ideel, hvis der mangler yderligere I/O-porte, eller hvis der kræves særlige funktioner såsom PWM-styrede højstrømsudgange. Uanset om det er analoge eller digitale indgange, H-broer eller PWM-udgange - ecomatRelay dækker en lang række krav.

Enkel og effektiv styring

Med understøttelse af CANopen-protokollen tilbyder ecomatRelay ukompliceret integration i kontrolkoncepter. Variablerne kan nemt kortlægges, så opsætningen gennemføres hurtigt. Den decentrale udvidelse muliggør fleksibel tilpasning til specifikke krav, hvad enten det er til nye installationer eller eftermontering.

Robusthed til mobile applikationer

Enheden imponerer med et ekstremt robust design og opfylder beskyttelsesklassificeringen IP67, hvilket gør den perfekt egnet til brug i krævende miljøer. Den er vibrationsbestandig, E1-certificeret og understøtter både 12-volts og 24-volts indbyggede systemer, hvilket gør den ideel til mobile applikationer. Disse funktioner sikrer pålidelig drift selv under de sværeste forhold.

EcomatRelay er det perfekte valg til brugere, der leder efter en kraftfuld og nem at integrere løsning til implementering af motorapplikationer eller særlige I/O-krav i mobile maskiner.