• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. Pladsbesparende I/O-modul til styreskabe

Pladsbesparende I/O-modul til styreskabe

Til brug i styreskabet og i marken

IO-Link CabinetLine-modulerne muliggør enkel integration af sensorer og aktuatorer i kontrolskabe og i beskyttede feltapplikationer. Ved at fokusere på vigtige proces- og diagnosedata udgør IP20-modulerne en omkostningseffektiv løsning til applikationer med grundlæggende funktioner, samtidig med at de reducerer omkostningerne til konfiguration, projektering og systemer.

Enkel digitalisering af op til 16 enheder

Op til 16 enheder (sensorer og/eller aktuatorer) kan integreres via I/O-modulet. Takket være tilslutningssystemet, der gør det muligt at tilslutte både fjederklemmer og skrueterminaler, foregår monteringen hurtigt og nemt. Portene på AL5121 I/O-modulet giver mulighed for fleksibel konfiguration som indgange eller udgange. AL5141-indgangsmodulet er ideelt til applikationer, hvor der udelukkende er behov for registrering af sensorsignaler.

Hvis sensorerne er tilsluttet IO-Link-datakommunikationsteknologien via I/O-modulerne, kan sensoroplysningerne aflæses centralt på IT-niveau. IO-Link-enheder kan også konfigureres centralt og bekvemt via IT-niveauet.

Strømforsyning til eksterne aktuatorer

Modulerne forsynes med strøm fra en IO-Link A-port-master. AL5121’s samlede strømforbrug kan være op til 1 A, hvilket sikrer en effektiv strømforsyning til eksterne aktuatorer.

Ukompliceret installation med lavt pladsbehov

Selve IO-Link-modulerne i CabinetLine-serien er også hurtige at installere takket være den integrerede DIN-skinneadapter, og da de kun er 43 millimeter brede, optager de meget lidt plads.