Miljøovervågning af datacenter
Udnyttelse af automatisering for at optimere ydeevnen
Overvågning af datacenterets miljø indebærer kontinuerlig sporing og styring af kritiske miljøforhold i hele datacenteret. Dette omfatter overvågningsfaktorer såsom temperatur, fugtighed, luftstrøm og vandlækager, både i kølesystemet og det omgivende miljø. Kunstig intelligens (AI) driver en hidtil uset stigning i computeranalyse, hvilket medfører en tilsvarende stigning i energibehovet.
Effektiv miljøovervågning er vigtig for datacentre for at sikre optimal ydeevne, pålidelighed og effektivitet af IT-udstyr og infrastruktur.
Minimer time-to-market
Fleksibelt, modulært køleudstyr hjælper med at fremskynde implementeringen af datacentre for at imødekomme den stigende efterspørgsel.
Forbedret effektivitet
Kontinuerlig overvågning af kølesystemer i realtid opretholder optimal ydeevne og eliminerer risikoen for termisk begrænsning.
Opnå bæredygtighedsmål
Realtidsovervågning af kølesystemer leverer de nødvendige data til at benchmarke og reducere overdrevet energi- og vandforbrug.
IO-Link
giver en fleksibel kommunikationsprotokol til tilslutning af smarte sensorer. Det rent digitale signal giver en mere præcis opløsning sammenlignet med traditionel analog teknologi.
Niveausensorer
giver høj grad af nøjagtighed og pålidelighed for optimalt maskindesign og testes grundigt for at forhindre fugtindtrængning eller andre almindelige årsager til sensorfejl.
Temperatursensorer
giver realtidsovervågning af medierne og testes grundigt for at forhindre fugtindtrængning eller andre almindelige årsager til sensorfejl.
Flowsensorer
er afgørende for overvågning af flowhastighed, totalisering af funktionalitet og medietemperatur i realtid via IO-Link-kommunikation.
Oliefugtighedssensorer
overvåger kontinuerligt oliekvalitet ved at måle den relative luftfugtighed og temperaturen i kølevæsker. Planlæg vedligeholdelse før skade eller korrosion på udstyr ved hjælp af tidlig påvisning af vand i olie.
Skærmcontrollere
forenkler maskinstyringen. De kombinerer et HMI-display, maskinstyring og dataforbindelse til fjernovervågning.
Vibrationssensorer
tilbyder en plug-and-work-mulighed med IO-Link-teknologi til at overvåge de fire hovedårsager til træthed og sende disse data til ethvert højere niveau af softwaresystem.
moneo software
visualiserer problemfrit maskindata og giver alarmmeddelelser via en intuitiv softwarebrugergrænseflade.