• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. moneo: IIoT-platformen
  2. Produkter
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo remoteConnect

moneo remoteConnect

Din fjernvedligeholdelse direkte fra moneo Cloud

Sikre pålidelige produktionsprocesser med bæredygtig fjernvedligeholdelse via moneo - samtidig med at du sparer tid og ressourcer. Med moneo remoteConnect er pålidelig fjernvedligeholdelse af dine maskiner og systemer hurtig og nem.

moneo remoteConnect muliggør producentuafhængig fjernadgang til PLC'er, servere, sensorer og andre netværksenheder direkte fra moneo Cloud. Dine data krypteres permanent via en end-to-end-forbindelse og kan kun ses med specifikke adgangskonfigurationer.

I tilfælde af procesafvigelser kan detaljeret fejlanalyse udføres eksternt, hvilket undgår lange ventetider for serviceteknikeren og maskinens nedetid. Behovet for serviceteknikere på stedet reduceres til et minimum, og din maskintilgængelighed opretholdes.

moneo remoteConnect - det perfekte supplement til din digitaliseringsstrategi

  • Nem: direkte adgang via moneo Cloud.
  • Direkte: direkte adgang til enheder uden netværkstilpasning
  • Praktisk: brug af lokalt installeret software
  • Hurtig: høj forbindelseshastighed
  • Klart struktureret: nem sessionsstyring via browseren

Dine fordele ved fjernvedligeholdelse med moneo remoteConnect

Omkostningsbesparelser
Muligheden for fjernforbindelse kan undgå serviceopkald eller øge deres effektivitet.

Tidsbesparende
Ingen grund til at rejse. En servicetekniker kan starte diagnosticeringen med det samme.

Sikker og kontrolleret
end-to-end krypteret adgang til tidligere godkendte enheder.

Brugervenlige
forbindelser oprettes hurtigt og nemt uden behov for omfattende it-ekspertise.

Klart struktureret
Central styring af forbindelser og autorisationer.

Bæredygtighed
Reduceret vedligeholdelse på stedet forbedrer det økologiske fodaftryk.

Dine fordele ved fjernvedligeholdelse med moneo remoteConnect

For at starte en forbindelse har serviceteknikeren brug for den gratis remoteConnect-klient. Forbindelsen etableres derefter mellem remoteConnect-klienten og edgeGateway i produktion. Ingen justeringer af netværks- eller maskininfrastrukturen er påkrævet. moneo Cloud fungerer som et mellemled og sikrer, at forbindelsen er etableret. Forbindelsen er krypteret end-to-end til enhver tid.

Serviceteknikere analyserer og løser fejlmeddelelsen eksternt. Hvis en direkte løsning ikke er mulig, er serviceteknikerne optimalt forberedt til besøget på stedet takket være fjerndiagnosticeringen. Fjernvedligeholdelse undgår lange ventetider og transporttider samt høje omkostninger på grund af mulig nedetid for maskinen.

Case-undersøgelse

remoteConnect

Med remoteConnect kan du få fjernadgang til din maskine for at konfigurere controllere eller tilpasse HMI'er. remoteConnect kræver kun credits, mens en forbindelsessession kræver en edgeGateway. Hvis du vil konfigurere fjernadgang, skal du bruge 50 informationspunkter. Hvis sessionen ikke længere er påkrævet, kan den afsluttes, og de 50 credits er tilgængelige igen, f.eks. for en ny forbindelse til en anden edgeGateway.

IT-sikkerhed: Din sikkerhed er vores prioritet

IT-sikkerhed er et obligatorisk krav for fjernforbindelser til kritisk udstyr og produktionsfaciliteter. ifm sætter en meget høj standard for at sikre din sikkerhed.

  • Forbindelser kan kun oprettes til tidligere delte enheder og oprettes i moneo med de relevante tilladelser. Adgang til de tidligere valgte enheder gives via "split tunneling". Alle andre netværksbrugere kan ikke nås.
  • Hver servicetekniker har brug for en konto i moneo Cloud. Dette forhindrer uautoriserede personer i at få adgang.
  • Vi bruger state-of-the-art teknologi med meget høje sikkerhedsstandarder

➜ Mere om IT-sikkerhed