• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. moneo: IIoT-platformen
  2. Optimeret fremstillingsproces
  3. Optimering af energiforbrug

Optimering af energiforbrug

ifm udvikler skræddersyede energiovervågningsløsninger til dig - skræddersyet til dine behov. Dette vil ikke kun hjælpe dig med at fremme digitaliseringen af din virksomhed, men også opdage nye muligheder for at spare energi og reducere omkostningerne betydeligt.

Måling af energiforbrug og affald på maskinniveau

Lavere årlige energiomkostninger

Øg din energieffektivitet og spar op til 50 % om året - en tredjedel af dette uden store investeringer.

Sporing af samlede omkostninger

Få fuldstændig gennemsigtighed af omkostningerne pr. produkt, og opdag straks potentialet for målrettet procesoptimering.

Sporing af energiforbrug over tid

Visualiser spildt energi såsom trykluftlækager og optimer dit forbrug ved at spore på maskin- eller zoneniveau.


Potentielle områder for energibesparelser

Der er potentiale for at spare energi i enhver virksomhed - fra enkle foranstaltninger som energieffektive lyskilder til store investeringer som renovering af eksisterende udstyr. Disse områder har et særligt stort potentiale for at spare energi i branchen:

Lækageovervågning fra kompressoren til maskinen

Der anvendes trykluft i næsten alle industrier. Lækager kan opstå i ethvert trykluftnetværk - lige fra smedjen til renrummet.

Overvågning er let med ifm: Uanset om strømningshastighedsmåling, trykmåling, temperaturovervågning eller samlet mængde. Du kan overvåge alle relevante procesdata med kun et kabel og en sensor. Udnyt de mange fordele ved SD-sensorer med IO-Link.

Omdan dine data til information

Med vores moneo IIoT-platform kan du nemt konfigurere dine sensorer og mastere og problemfrit indsamle dine maskin- og sensordata. Disse data kan visualiseres, analyseres og overvåges på betjeningspaneler. moneo informerer dig i tilfælde af procesafvigelser og advarer dig i god tid.

Forbedre din maskintilgængelighed, sikre din proceskvalitet og optimere dit energiforbrug. 

Generer viden fra information og lav forudsigelser

Pålidelig overvågning af svingende procesparametre såsom temperatur, flow og vibrationer er en af de største udfordringer.

Med den intelligente beregning af dynamiske forventningsområder og den automatiske justering af grænseværdier kan uregelmæssigheder i kritiske systemer og processer detekteres på et tidligt stadium, og produktionspålideligheden kan øges betydeligt. Dette er gjort muligt af moneo Industrial AI Assistant fra ifm.

Fingeraftrykket på hver maskine

Alle industrianlæg har en unik signatur - deres eget "fingeraftryk":

  • Generelle tilsynsregler finder derfor ofte ikke anvendelse
  • Overvågningsregler skal kunne tilpasses, være enkle, præcise og fleksible

Da miljøforhold og udnyttelse kan variere, skal overvågningen baseres på de historiske data for det respektive system.

Få mere at vide om moneo Industrial AI Assistant ➜


Succes historier

Find ud af, hvordan ifm har hjulpet kunderne med at forbedre deres energiforbrug.