1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link sensorer for motion control
  5. Inkremental enkodere med display

IO-Link - Inkremental enkodere med display

  • Kan konfigureres som encoder, hastighedsmonitor eller tæller
  • LED-display som tydeligt kan aflæses med rød/grøn farveændring
  • Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link
  • Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være princippet magnetisk sensing
  • Opløsning kan programmeres frit fra 1 ... 9.999


Inkrementelle encodere med display

Encodere med magnetisk detektering giver høj nøjagtighed og robusthed til anvendelse i barske industriomgivelser.
Opløsning og signalniveau kan programmeres. Encoderne har et stort spændingsområde fra 4,5 til 30 V DC og er dermed universelt anvendelige.
Encodere i PerformanceLine har en integreret signalevaluering til omdrejningstalsovervågning, tællerfunktioner og detektering af omdrejningsretningen.
Den aktuelle positionsværdi vises på et tydeligt display. Indstillingen foretages med betjeningstaster på enheden og en intuitiv menunavigation.
Diagnose- og parameterdata overføres sikkert via IO-link.