1. Startside
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link positions sensorer
  5. Afstands sensor type M30

IO-Link - Afstands sensorer type M30

  • Meget lang rækkevidde på grund af time-of-flight-måling
  • Pålidelig baggrundsundertrykkelse og farveuafhængig registrering
  • Robust hus i rustfrit stål
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Brugervenlig kommunikation og parametrering via IO-Link


Afstandssensorer type M30

OID er en IO-link-afstandssensor med time-of-flight-måling i PMD-teknologi (PMD, Photonic Mixing Device). Den kombinerer fordelene ved stor rækkevidde, pålidelig baggrundsudblænding, synligt rødt lys og høj funktionsreserve i et kompakt, robust M30-hus i rustfrit stål.
Den høje kapslingsklasse muliggør anvendelse i ekstremt barske industriomgivelser. Takket være IO-link kan koblingspunktet nemt indstilles via en styring eller en pc. Utilsigtet ændring af indstillingen direkte på sensoren er dermed udelukket, hvorved manipulationssikkerheden øges. På grund af den præcise baggrundsudblænding kan også skinnende, matte, mørke og lyse objekter detekteres pålideligt. Den vilkårlige indfaldsvinkel muliggør fleksible monteringspositioner, gør monteringen nemmere og sparer omkostninger. Varianter med laserklasse 1 opfylder kravene til anvendelser i automobilindustrien.