You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Ultrasonicsensorer
  5. Kort type M18

Ultrasoniske sensorer - Kort type M18

  • Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
  • Registrering uden kontakt uafhængigt af objektets farve, gennemsigtighed eller overfladeegenskaber
  • Særligt pladsbesparende design til brug hvor pladsen er begrænset
  • Tydeligt synlig LED der viser skiftestatus og ekko
  • Intuitiv indstilling af registreringsområde via trykknap

Ultrasoniske sensorer - Kort type M18


Ultralydsensorer - kort M18-type

Ultralydsensorer er beregnet til pålidelig positionsdetektering og præcis kontinuerlig afstandsmåling til faste, pulverformede og flydende medier. De sender og modtager lydbølger i ultralydområdet. Det objekt, der skal registreres, reflekterer lydbølgerne, og afstanden beregnes med sendetidsmålingen. Den berøringsfri registrering sker uafhængigt af objektets farve, transparens, overfladebeskaffenhed og glansgrad. På den måde kan for eksempel boblepakninger inden for emballageteknik eller transparente plastskåle i fødevareindustrien detekteres pålideligt.
Også under omgivelsesbetingelser med kraftig forurening, støv eller tåge registrerer enhederne objekter pålideligt og fejlfrit.
ifm-ultralydsensorerne giver i en særlig kort M18-type et særlig lille blindt område, store tasteafstande og en høj opløsning til montering i anvendelser med trange pladsforhold.
Produktsortimentet omfatter enheder med programmerbar koblingsudgang eller med analog udgang. Indstillingen af udgangsfunktionen, koblingspunkterne og måleområdet foregår ved at forbinde teachindgangen med spændingsforsyningen (ledningsteach).