• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Supply Chain Software
  • Service
  • Unternehmen

Metall- und Stahlindustrie im Wandel: Fortschritt durch Technologie

Die Metallindustrie bildet das Rückgrat zahlreicher Schlüsselbranchen – von der Automobilbranche über Luft- und Raumfahrt bis zur Mikroelektronik uvm. Sie umfasst die Gewinnung, Verarbeitung und Veredelung von Metallen wie Kupfer, Aluminium oder Titan. Innerhalb dieses Sektors konzentriert die Stahlindustrie auf die Herstellung und Bearbeitung von Stahl und Eisenlegierungen – Schlüsselmaterialien für Bauwesen, Transport und den industriellen Maschinenbau.

In den Prozessen der Stahlindustrie sind eine sehr hohe Anlagenverfügbarkeit und eine konsequente Qualitätssicherung ein Muss, um international wettbewerbsfähig zu sein. Die ifm electronic, gegründet 1969 in Essen im Herzen des Ruhrgebiets – der Heimat von Kohle und Stahl –, verfügt seit über 55 Jahren über umfassendes Applikationswissen, das kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Produkte eingeflossen ist. So stehen unseren Kunden in der Stahlindustrie heute robuste, schock- und vibrationsfeste Geräte für hohe Umgebungstemperaturen zur Verfügung, deren Garantiezeit von fünf Jahren für sich selbst spricht.

Darüber hinaus begleitet die ifm electronic ihre Kunden in der Stahlindustrie bei der Transformation hin zu einer digital vernetzten Produktion – mit Sensoren und Softwarelösungen, die die Daten der Maschinen und Anlagen erfassen und unmittelbare Einsichten in deren Zustand ermöglichen, um gegebenenfalls Wartungsarbeiten oder den Austausch von Maschinenkomponenten zu starten. Damit ist ifm Ihr Technologiepartner auf dem Weg zu einer effizienteren und nachhaltigeren Produktion.

Lösungen für die Stahl- und Metallproduktion

ifm bietet innovative Technologien zur Optimierung der Produktionsprozesse:

Positionsüberwachung von Materialien

Radar-, Laser- und Infrarotsensoren für die sichere Handhabung von glühendem Stahl und anderen Metallen.

Thermisches Monitoring in der Stahlverarbeitung

Temperatur- und Durchflusssensoren für die Kühlung von Öfen und Walzwerken.

Überwachung von Kühl-, Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten

Druck-, Füllstands- und Temperatursensoren für metallurgische Anlagen.

Vorausschauende Wartung und Anlagensicherheit

Systeme zu Schwingungsüberwachung erkennen frühzeitig Fehler an Maschinen in der Metallverarbeitung – vernetzt mit der IIoT-Plattform moneo.


Typische Applikationen

Ob extreme Temperaturen, hohe mechanische Belastungen oder komplexe Prozesse – die Anforderungen in der Metall- und Stahlproduktion sind vielfältig. Unsere Maschinenapplikationen zeigen, wie die Automatisierungslösungen von ifm zur Effizienzsteigerung, Prozesssicherheit und Digitalisierung beitragen.

It's not automation, until it's orange.

Smarte Sensorik und digitale Konzepte für die Produktionsprozesse von morgen. Gestalten Sie Ihre Automatisierung mit den Lösungen von ifm.

2.150

beratende
Vertriebsingenieure

145

Länder: Vertrieb von
Produkten / Dienstleistungen

Calendar

97,6 %

Lieferfähigkeit zum
Kundenwunschtermin

165.000

zufriedene
Kunden weltweit