Integrace diagnostické elektroniky
Existuje několik způsobů, jak integrovat diagnostickou elektroniku a snímače zrychlení a shromážděná data propojit a zpřístupnit je dalším připojeným systémům.
Software pro nastavení parametrů VES vám pomůže s nastavením parametrů, monitorováním a analýzou diagnostické elektroniky. Platformu IIoT moneo společnosti ifm lze použít pro komplexní monitorování zařízení. Zjistěte více!
Server OPC UA pro VSE
Pomocí serveru VSE OPC UA můžete snadno přenášet data z diagnostické elektroniky na úroveň IT bez hlubších znalostí programování. Díky tomu jsou informace o analýze vibrací k dispozici pro softwarové monitorování zařízení a optimalizaci procesů v nadřazených systémech. Ke zpracování dat je potřeba samostatný klient.
Software pro nastavení parametrů VES004
Diagnostická elektronika VSE se konfiguruje pomocí bezplatného softwarového nástroje VES004:
- konfigurace sítě a zabezpečení
- konfigurace vstupů a výstupů
- parametrizace měřicí úlohy/objektu
- mapování objektů průmyslové sběrnice
- čtení nezpracovaných a historických dat
VES004 zahrnuje také monitorovací a analytické funkce pro cílenou konfiguraci a analýzu příčin:
- monitorování objektů
- analýza spektra
- analýza obálkové křivky
- analýza časové domény
- export dat
Application Package Assistant (APA)
Application Package Assistant je bezplatný software, který sdružuje standardní funkce softwaru pro nastavování parametrů VES004 a diagnostické elektroniky VSE a může být používán servisními pracovníky jako škálovatelné řešení.
Nastavení diagnostické elektroniky VSExxx pro aplikační řešení:
- Načtení souboru se sadou parametrů do diagnostické elektroniky
- Test signálu snímačů připojených k diagnostické elektronice
- Konfigurace prahových hodnot a chování alarmů
- Vytvoření servisního souboru pro účely analýzy a servisu.
Nástroj APA si můžete stáhnout ze sekce pro stahování zařízení VSE.
moneo RTM
IIoT Platforma moneo pro IIoT od společnosti ifm, zvlášť její verze moneo RTM, je výkonný software ke sledování technického stavu, připravený k okamžitému používání. Pomocí systému moneo RTM lze zavést plně přizpůsobené řídicí panely pro komplexní monitorování provozů a prezentaci všech důležitých procesních dat.
V případě poškození je přímo uživateli posláno hlášení alarmu. To umožňuje rychle reagovat a předejít možnému celkovému selhání. Pomocí doplňku RTM Advanced Vibration Analysis lze záznamy neupravených dat ze senzoru VSE, které spouští systém moneo RTM, vizualizovat za požadované období a diagnostikovat prvotní příčinu poškození.
Seznamte se s diagnostickou elektronikou VSE a platformou moneo IIoT v tomto příkladu aplikace dekantéru.