• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Snímače vibrací
  2. Senzory vibrací a převodníky
  3. Integrace a aplikace

Integrace a aplikace

Monitorování celkových vibrací podle mezinárodní normy ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Včasné odhalení počínajícího poškození
  • Předcházení následným škodám
  • Minimalizace prostojů

Sledováním rychlosti vibrací (v-RMS) na nerotujícím povrchu součásti lze identifikovat zvýšenou úroveň vibrací způsobenou nevyvážeností, nesouosostí nebo uvolněním.
Monitorování vibrací podle normy ISO 10816 se široce používá v různých průmyslových strojích, jako jsou čerpadla, motory, ventilátory a v mnoha dalších oblastech...

Integrace

Příklad integrace VTV

Převodníky vibrací VTV mají analogový výstupní signál 4-20 mA.
Signál lze snadno připojit k analogovým vstupům převodníků frekvence nebo k řídicím jednotkám pro monitorování intenzity vibrací (v-RMS) podle normy ISO 10816.

Příklad integrace VKV

Převodníky vibrací VKV mají kromě analogového signálu 4-20 mA také spínací výstup.
Mechanickým nastavením mezí spínání a zpoždění spínání lze zavést monitorovací úlohu ventilátoru s dodatečnou spínací funkcí.

Příklad integrace VNB

Univerzální a přímá indikace výstražných a alarmových stavů prostřednictvím RGB displeje a volitelné použití externího analogového vstupu 4-20 mA (např. teplota).

Příklad integrace VWV

Například bateriově napájené snímače vibrací VWV lze použít k přenosu rychlosti vibrací (v-RMS) a povrchové teploty elektromotoru do brány ZB0929 prostřednictvím inteligentní sítě mesh. Brána podporuje běžné protokoly MQTT a HTTP a lze ji používat v kombinaci s platformou ifm IIoT moneo.

Aplikace

Axiální ventilátor

  • Nevyváženost
  • Nesouosost
  • Uvolněné ukotvení
  • Dlouhodobý rezonanční provoz

Radiální ventilátor

  • Nevyváženost
  • Nesouosost
  • Uvolněné ukotvení
  • Problémy s řemeny
  • Dlouhodobý rezonanční provoz

Čerpadla

  • Nevyváženost
  • Nesouosost
  • Uvolněné ukotvení

Motor

  • Nevyváženost
  • Nesouosost
  • Uvolněné ukotvení