- Produktové novinky
- Propojovací technika
- Pasivní rozdělovač s technologií ecolink Fast Connect
Pasivní rozdělovač s technologií ecolink Fast Connect
Funkční princip
Pasivní centrální rozdělovače s konektory M12 jsou robustní decentralizovaná rozhraní pro připojení více senzorů a aktuátorů k centrální řídicí jednotce v průmyslové automatizační technice. Nemají vlastní elektroniku; přenášejí signály a energii čistě mechanicky a elektricky. Díky kompaktnímu provedení a standardizovaným konektorům M12 umožňují rychlou a bezchybnou instalaci přímo na stroji nebo v rámci systému.
Novinka: technologie ecolink Fast Connect
Nová technologie ecolink Fast Connect činí instalaci obzvlášť rychlou a snadnou: Namísto zdlouhavého šroubování spojovací matice stačí pouze zasunout zástrčku do modulu. Tím okamžitě vzniká bezpečné, těsné a vibracím odolné spojení bez nutnosti další instalační práce. Šetří to cenný čas a zvyšuje spolehlivost procesu. Samozřejmostí je kompatibilita se všemi konektory M12 podle normy IEC 61076-2-101. Spoj se uvolní pouhým otočením spojovací matice.
Aplikace
Typické oblasti použití v potravinářském a nápojovém průmyslu zahrnují výrobní a plnicí linky, dopravníkové systémy, stejně jako zpracovatelské a balicí stroje. Díky stupni krytí IP69 jsou tato zařízení odolná vůči vysokotlakovému čištění horkou vodou i vůči agresivním čisticím prostředkům a dezinfekci. Kryt je vyroben z materiálu vhodného pro styk s potravinami, takže lze zařízení používat přímo v hygienicky kritických oblastech.