• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. IO‑Link modul DX s digitálními vstupy/výstupy

IO‑Link modul DX s digitálními vstupy/výstupy

Logistické systémy

Flexibilní digitální vstupy a výstupy s IO-Link připojením

Modul AutomationLine DX nabízí 8 portů, které lze individuálně konfigurovat jako digitální vstupy nebo výstupy (2 na port).

Připojení přes IO‑Link umožňuje jednoduchou a prostorově úspornou integraci do stávajících systémových architektur.

Základní koncept zařízení s optimalizovaným objemem dat

Díky orientaci na klíčová procesní a diagnostická data je modul DX ekonomickou alternativou k IO‑Link modulům s větším rozsahem funkcí. Je obzvlášť vhodný pro systémy a aplikace, kde postačují spolehlivé základní funkce. Omezené množství dat zjednodušuje konfiguraci a snižuje náklady na engineering a systém.

Robustní návrh pro decentralizované provozní aplikace

Modul má robustní pouzdro řady AutomationLine a je navržen pro použití v náročných průmyslových podmínkách. Díky stupni krytí IP67 a rozšířenému teplotnímu rozsahu od −25 až do +60 °C je ideální pro nepřetržité použití v provozu.