- Produktové novinky
- IO-Link
- Flexibilně konfigurovatelný analogový IO-Link modul
Flexibilně konfigurovatelný analogový IO-Link modul
Analogové scénáře použití
Analogový modul IO-Link kombinuje osvědčenou analogovou technologii s moderní komunikací IO-Link, čímž překlenuje propast mezi stávajícími systémy a digitální automatizací. Mezi typické příklady použití patří vodohospodářství a čištění odpadních vod, kde se detekuje úroveň hladiny a ventily se automaticky ovládají – to vše prostřednictvím jediného portu. Modul také umožňuje spolehlivé řízení průtoku, tlaku a teploty v chladicích systémech serverů. To umožňuje snadnou a efektivní integraci stávajících analogových senzorů a aktuátorů do infrastruktury IO‑Link.
Funkční princip
Čtyři libovolně konfigurovatelné porty s analogovým vstupem i výstupem zajišťují maximální flexibilitu. Pomocí Y-rozdvojky lze na jednom portu současně provozovat senzor i aktuátor, přičemž analogové signály lze pohodlně integrovat do řídicí jednotky prostřednictvím IO-Link. Pro aplikace s vysokými hygienickými nároky je k dispozici také odolná potravinářská varianta s krytím IP69, nerezovými zásuvkami a materiálem pouzdra vhodným pro potravinářství – připravená pro náročný každodenní průmyslový provoz.