Souvislé snímání polohy jako procesní hodnoty a nastavení spínacích bodů s milimetrovou přesností pomocí rozhraní IO-Link
Prostorově úsporné a odolné
Nové kompaktní hranaté těleso IQ je ideální pro malé prostory, které jsou v dopravníkových a automatizačních systémech časté. Vazební instalace senzoru usnadňuje montáž a zamezuje mechanické poškození. Spolu s velkou odolností vůči nárazům a vibracím a velkým teplotním rozsahem zajišťuje dlouhou životnost.
Univerzální díky rozhraní IO-Link
V náročných podmínkách detekce polohy se přes rozhraní IO-Link nepřetržitě sleduje hodnota vzdálenosti. Dva spínací body lze pomocí systému IO-Link nastavit s milimetrovou přesností. Senzory mají také různé možnosti konfigurace, např. NO/NC nebo PNP/NPN, takže lze ušetřit náklady na skladování různých typů senzorů.