- Platforma moneo IIoT
- Výrobky
- moneo IIoT Insights
- moneo Track & Trace
moneo Track & Trace
Maximalizujte přehlednost a efektivitu veškerého movitého zboží ve vaší výrobě pomocí několika kliknutí
Využijte živé informace o toku zboží. Zamezte vzniku problematických míst a prostojů díky lokalizaci a sledování klíčových ukazatelů výkonnosti a zjednodušte zaznamenávání dat o procesech a kvalitě.
Díky uživatelsky přívětivému designu a intuitivní funkci přetažení (drag-and-drop) nabízí moneo Track & Trace jednoduché a rychlé řešení, které můžete používat bez znalosti programování. Zároveň máte k dispozici flexibilní možnosti integrace do prostředí IT.
Naše řešení plug-and-play pro RFID a zařízení pro čtení kódů zvýší vaši transparentnost a efektivitu během chvilky. A to vše bez složité implementace nebo zásahu do PLC.
Zjistěte, jak
vás moneo Track & Trace podporuje každý den
Případová studie
moneo Track & Trace
Například pro sledování procesních kroků Příjem zboží, Výroba a Váš sklad potřebujete čtyři senzory, každý s procesní hodnotou. Hodnoty ze senzorů jsou přenášeny každou sekundu, takže jen pro přenos dat je zapotřebí 240 informačních bodů. Vytvoření stanice včetně pravidel, klíčových ukazatelů výkonnosti a historie spotřebuje vždy 10 informačních bodů. Díky celkovému počtu 280 informačních bodů lze sledovat kompletní intralogistický proces.
Využijte 20 let zkušeností v oblasti track & trace (sledování a dohledávání)
Ve společnosti ifm vám nabízíme nejen desítky let zkušeností, ale také hardware a software z jediného zdroje pro zvýšení vaší transparentnosti a efektivity.
Nabízíme vám kompletní řešení pro vaše požadavky – od štítků a senzorů až po brány a software v cloudu nebo v lokálním systému.