• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Výrobky
  3. Konektory moneo IIoT
  4. SFI (integrace SAP)

Shop Floor Integration (SFI)/ Integrace dílenského řízení

Od senzoru k systému ERP

Průmysl 4.0 se setkává se systémem SAP

S naším řešením změníte správu závodu a rozloučíte se s manuální prací.

V systému moneo jsou vaše data uložena bezpečně a snadno přístupná, což vám umožní činit informovaná rozhodnutí. Naše integrace se systémem SAP zajišťuje pravidelný monitoring přizpůsobený vašim specifickým požadavkům a generuje komplexní podklady pro měření pro přesné plánování údržby. Už žádné hádání!

Integrujte svůj tým bez problémů pomocí důležitých dokumentů SAP. Využijte spolehlivé přidělování kmenových údajů pro bezproblémové a optimalizované procesy.

Umožňuje snadnou integraci nových senzorů a zdrojů dat pomocí intuitivního rámce SFI. Poskytněte uživatelům systému SAP možnost spouštět přesné podnikové procesy, aniž byste museli využívat nákladné služby IT nebo konzultantů. Optimalizujte své procesy a zvyšte efektivitu pomocí SFI.

Případy použití pro monitorování SFI v reálném čase

Zlepšete dostupnost stroje

Monitorování stavu zařízení a strojů v reálném čase

Snižte počet poruch a neplánovaných odstávek výroby a zkraťte dobu nastavení a seřízení pomocí automaticky vytvářených příkazů k údržbě a oznámení v systému SAP, zajistěte transparentnost a spolehlivost, vyhněte se manuálním úkonům a soustřeďte se na optimalizaci plánu údržby.

Udržujte kvalitu procesů

Monitorování plnění a stavu pomocných a provozních materiálů v reálném čase

Automatické vytváření různých typů materiálových dokumentů (vyskladnění, rezervace materiálu atd.) v systému SAP snižuje zmetkovitost výroby a chybovost procesů a odstraňuje problematická místa v toku materiálu.

Optimalizujte spotřebu energie

Zaznamenávání a sledování počítadla využití v reálném čase

Automatické zaznamenávání a evidence spotřeby energie, provozních hodin nebo pohybů razidel pro preventivní údržbu v systému SAP. Při dosažení maximálních hodnot počítadel provede systém SAP akci, automaticky spustí dokumenty o měření a upozorní odpovědné pracovníky.

Jak funguje Integrace dílenského řízení od ifm

Vyzkoušejte sílu Integrace dílenského řízení (SFI) – nejde jen o technické rozhraní, ale o komplexní logickou šablonu s množstvím funkcí pro vaše klíčové procesy.

SFI je bezproblémově integrována do systému SAP a přijímá informace ze systému moneo zpracovávané v reálném čase: automatická oznámení o údržbě a generování důležitých objednávek nebo dokumentů v systému SAP.

Zůstaňte v obraze díky včasnému plánování údržby a včasným dodávkám, čímž zajistíte nepřerušený tok výroby. Zlepšete svůj provoz pomocí integrace dílenského řízení ještě dnes.

Výhody Integrace dílenského řízení od ifm

Spolehlivost

Bezproblémová integrace do certifikovaných řešení SAP zajišťuje bezproblémovou interoperabilitu a zvyšuje provozní efektivitu.

Hospodárnost

Intuitivní a uživatelsky přívětivé. Řešení se bezproblémově integruje do stávajícího provozního prostředí, čímž odpadá potřeba dalšího hardwaru nebo softwaru.

Rychlost

Projekty v řádu dnů, ne týdnů a měsíců. Nízké investice, žádné školení koncových uživatelů, minimální nároky na IT zdroje. Výrazně urychluje realizaci projektu, takže společnosti mohou rychleji využívat jeho přínosy.

Efektivnost

Průměrná návratnost investice (ROI) se pohybuje mezi 6 a 18 měsíci – úspora času pracovníků údržby, úspora nákladů díky předcházení poruchám a snížení úsilí při zavádění nových strojů a senzorů