• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Výrobky
  3. Konektory moneo IIoT
  4. ifm Agent

ifm Agent – dokonalé propojení stroje a softwaru

Maximalizujte svou efektivitu s ifm Agentem – výkonným softwarovým rozhraním, které zajišťuje plynulou a spolehlivou komunikaci mezi stroji a digitálním prostředím. Ať už přenášíte data ze svých výrobních systémů do softwarových řešení nebo posíláte informace zpět do řídicích systémů strojů: Díky široké škále rozhraní poskytuje ifm Agent flexibilitu a spolehlivost přesně na míru pro vaše procesy.

ifm Agent je ideálním řešením pro společnosti, které hledají uživatelsky přívětivý a všestranný software. Navržen tak, aby usnadnil práci interním systémovým integrátorům, nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které uživatele provede celým procesem konfigurace.

Vaše výhody

Flexibilní použití

Univerzálně použitelné – bez ohledu na odvětví či oblast použití.

Snadné použití

Intuitivní uživatelské rozhraní s podrobnými pokyny krok za krokem a přehlednou nápovědou.

Připraveno na budoucnost

Pravidelné aktualizace a integrace nových rozhraní.

Bezproblémová integrace do struktury moneo

Plně integrovaný do struktury moneo a systému správy licencí.

Pro každou fázi projektu

Vhodné jak pro modernizaci stávajících zařízení (brownfield), tak pro nové instalace (greenfield).

Dostupná rozhraní

Komunikační rozhraní: IO-Link master od společnosti ifm; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; Přenos dat pomocí souborů; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Funkční rozhraní: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

Toto je teprve začátek – další rozhraní budou následovat.

Příklady použití ifm Agenta

  • Modbus TCP: Automatické načítání údajů o spotřebě z integrovaných elektroměrů.
  • OPC UA: Přímé propojení PLC systémů s centrálním softwarovým platformami.
  • MQTT: Bezpečný přenos výrobních dat do externích cloudových platforem.

S ifm Agentem je propojení strojů a softwarových prostředí jednodušší než kdykoli předtím. Ať už jde o menší modernizační projekt nebo o kompletní vybudování chytré továrny – software se přizpůsobuje vašim potřebám a udržuje vaši infrastrukturu připravenou na budoucnost.

Vyzkoušejte, jak snadná může být průmyslová komunikace!