• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Výrobky
  3. Zařízení moneo IIoT
  4. io-key

Nastartujte IIoT pomocí io-key

Minimální požadavky, maximální přínosy

S io-key můžete snadno začít s digitalizací.

Nikdy nebylo pohodlnější shromažďovat a vizualizovat výrobní data! Zůstaňte flexibilní při realizaci svých projektů – bez ohledu na to, zda je io-key umístěn na vzdáleném stroji v terénu, na střeše chladírny, jinde daleko od vaší stávající IT infrastruktury, nebo je přímo začleněn do výroby.

Zvyšte dostupnost svého stroje

Zajistěte kvalitu procesů

Optimalizujte spotřebu energie

Obrázek 1: Obrázek ventilátoru 2: Kontejner IBC – obrázek 3: Centrální systém stlačeného vzduchu

Případy použití

Hardware + mobilní komunikace + software = připraveno k použití!

Hardware

io-key

Mobilní komunikace

Vyberte datový tarif

Software

moneo IIoT Core

Odesílání dat ze senzorů do cloudu

  • Předkonfigurováno,
    není nutná karta SIM.
  • Webový kontrolní panel pro
    vizualizaci a analýzu cloudových dat.
  • E-mailové nebo SMS zprávy při překročení mezních hodnot
  • Data senzoru IO-Link jsou odesílána přímo
    prostřednictvím mobilní sítě do cloudu.
  • Lze zapojit dva senzory IO-Link.

Vlastnosti io-key:

IP 65, bez programování,
GSM, cloud, IO-Link

Interval přenosu
1 x / minuta
Interval přenosu
1 x /10 sekund

Například pro
dotazy každou minutu k načtení:

Například pro
časté dotazy
na načtení:

  • Úroveň hladiny
  • Bodové měření
  • Teplota
  • Procesní hodnoty
  • Detekce polohy
  • Stavy stroje
  • Stavy materiálů
200,00 Kč
za měsíc
250,00 Kč
za měsíc
Číslo výrobku:
AIS972
Číslo výrobku:
AIS973

Převod výrobních dat na použitelné informace

Klíč io-key a datový tarif vám poskytnou hardware. Chybí už jen softwarové funkce v cloudu! K dispozici jsou následující volby:

  • moneo IIoT Core Cloud Starter (100 Kredity)
  • moneo IIoT Core Cloud (500 Kredity)

moneo IIoT Core umožňuje bezproblémový sběr, vizualizaci a monitorování dat ze senzorů za účelem:

  • Zlepšení dostupnosti stroje
  • Udržování kvality procesů
  • Optimalizace spotřeby energie

Funkce moneo IIoT Core Cloud s io-key*

Další informace o moneo IIoT Core Cloud

* Funkce moneo IIoT Core Cloud s io-key: Správa zařízení, Vypočtené hodnoty, edgeConnect, Kontrolní panel, Analýza a Úkoly a tikety

Poradenství a Cloudový prodej od našich odborníků

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.

Vyberte možnost kontaktu

Formulář

Online dotaz

Předplatné moneo Cloud

Chcete se dozvědět více o předplatném služby moneo Cloud.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše obchodní podmínky