• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Výrobky
  3. Zařízení moneo IIoT
  4. edgeGateways

Zařízení moneo edgeGateway – spolehlivé spojení mezi senzory, úrovní IT a cloudem

Flexibilní řešení pro vaši instalaci moneo

Hledáte snadný a pohodlný způsob, jak odesílat data ze senzorů do IT infrastruktury nebo cloudu? Žádný problém – s moneo edgeGateway jsou data ze senzorů nejprve převedena na čitelné informace a poté spolehlivě přenesena.

Stačí připojit gateway k moneo Cloud od ifm a získáte přístup k pokročilým funkcím IIoT – a to bez jediného řádku kódu. Díky tomu můžete zlepšit provozní dostupnost strojů, optimalizovat kvalitu výroby a snížit spotřebu energie.

Jednoduché a rychlé propojení senzorů s cloudem

  • Snadný přenos dat: Využijte plynulý přenos dat ze senzorů do cloudu
  • Podpora více cloudových prostředí: Kompatibilní s moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub a AWS IoT Core
  • Intuitivní nastavení: Uživatelsky přívětivé webové rozhraní pro rychlou konfiguraci
  • Zabezpečený přístup na dálku: Vzdálený přístup k vaší OT infrastruktuře pro konfiguraci, diagnostiku a řešení problémů
  • Flexibilní montáž: Na výběr je verze IP20 pro montáž do rozvaděče nebo IP67 pro instalaci přímo v poli – obě varianty mají odolné pouzdro z tlakově litého hliníku
  • Optimalizované řízení datových toků: Nástroj moneo Dataflow Modeler zajišťuje přehledné a uživatelem přizpůsobitelné datové toky ze senzorů do cloudu

Monitorování technického stavu v reálném čase pomocí moneo Cloud

Kroky integrace

  1. Rozčleňte výrobní provoz na jednotlivé zóny podle strojů.
  2. Proveďte montáž senzorů a hardwaru IO-Link do strojů.
  3. Propojte stroje výrobní linky pomocí edgeGateway od ifm.
  4. Připojte se ke cloudu přes LTE, WLAN nebo Ethernet.
  5. Nastavte vizualizaci řídicího panelu a definujte parametry pro oznámení.
  6. Optimalizujte své procesy údržby v reálném čase!

Poznámka:
Nástroj moneo Dataflow Modeler vám umožní přehledně konfigurovat datové toky ze senzorů do cloudu. Metoda „box-and-wire“ umožňuje snadné a intuitivní vytváření logiky zpracování – bez nutnosti programování.