1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Teplotní senzory
  5. Kompaktní senzory pro průmyslové využití

Teplotní senzory - Kompaktní senzory pro průmyslové využití

  • Zařízení s velkým rozsahem měření teploty
  • Velmi krátká doba odezvy
  • Vysoká mechanická stabilita a odolnost proti tlaku až do 400 bar
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Různé montážní délky 25...150 mm


Kompaktní převodníky pro průmyslové použití


Kompaktní teplotní převodníky jsou určeny speciálně pro použití v procesních aplikacích. Mají analogový výstup s 4...20 mA.
Měřící prvek Pt1000 třídy A dosahuje vysoké přesnosti s tovární kalibrací. Kromě širokého rozsahu měření je inovací vynikající doba odezvy. Díky vysokému stupni krytí, zcela svařenému pouzdru z nerezové oceli a odolnosti vůči vysokému tlaku jsou převodníky ideální pro použití v náročných průmyslových podmínkách. LED-diody jasně signalizují provozní připravenost.
V nabídce jsou senzory s různou délkou tyče, procesním připojením a měřícími rozsahy. Množství adaptérů usnadňuje integraci do procesu.
Senzory mohou být použity buď jako 2-vodičové nebo 4-vodičové přístroje. Při použití jako 4-vodičového senzoru, může být převodník nastaven přes IO-Link, např. pomocí rozhraní USB. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.