You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Vláknová optika a zesilovače

Vláknová optika a zesilovače

  • Jednoduché připojení světlovodných vláken k zesilovači
  • Způsob nastavení šetří čas a peníze
  • LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
  • Akrylová nebo skleněná optická vlákna pro různé aplikace
  • Snadná a rychlá instalace

Vláknová optika a zesilovače

Vláknová optika

Vláknová optika se používá všude tam, kde je omezený prostor pro montáž standardních optických senzorů. Vyhodnocovací jednotka a vláknová optika se instalují zvlášť.
Díky tomu lze tyto systémy instalovat v místech s obtížným přístupem.

Vláknová optika je nabízena v provedení jako jednocestné nebo reflexní světelné snímače.

Akrylové světlovody jsou vhodné pro standardní aplikace tehdy, pokud nejsou požadovány žádné zvláštní vlastnosti, jako např. odolnost vůči teplu nebo chemickým vlivům. Je možné je upravovat co do délky a jsou levnější než skleněné světlovody.

Světlovody z křemičitého skla jsou ve srovnání s akrylovými světlovody odolnější vůči teplu, stárnutí a také jsou necitlivé vůči chemickým látkám. Nemění svoje optické chování při ohybu. Délky skleněných světlovodů nemohou být upravovány uživatelem.

Vláknové optiky typu "High-Flex" umožňují extrémně malé poloměry ohybu.