1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory pro měření vzdálenosti
  5. Senzory pro měření vzdálenosti typu M30 s intuitivní obsluhou

Senzory pro měření vzdálenosti typu M30 s intuitivní obsluhou

  • Spolehlivé potlačení pozadí a detekce nezávislá na barvě
  • Jednoduché nastavení parametrů pomocí otočného, uzamykatelného nastavovacího kroužku
  • Spolehlivá detekce lesklých povrchů
  • Ostrý úhel k objektu je možný
  • Uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link


Senzory pro měření vzdálenosti typu M30 s intuitivním provozem

OID je senzor pro měření průběhové doby světla založený na technologii PMD (PMD = fotonické směšovací zařízení). V jednom kompaktním pouzdře M30 spojuje velké dosahy, spolehlivé potlačení pozadí, viditelné červené světlo a velkou provozní rezervu.

Nastavení spínacího bodu senzoru je pomocí nastavovacího kroužku jednoduché a intuitivní. Stupnice ukazuje nastavenou vzdálenost. A tak lze spínací bod nastavit ještě před uvedením do provozu.

Přesné potlačení pozadí zaručuje, že dokonce i lesklé, matné, tmavé nebo světlé objekty jsou spolehlivě detekovány. Libovolný úhel dopadu umožňuje montáž v jakékoliv poloze, což zjednodušuje instalaci senzoru a šetří náklady.

Provedení s laserovou třídou 1 odpovídají požadavkům aplikací v automobilovém průmyslu.