You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory pro válce
  5. Vysoká proudová zatížitelnost pro použití na válcích s T-drážkou

Senzory pro válce - Vysoká proudová zatížitelnost pro použití na válcích s T-drážkou

  • 3-vodičové provedení pro připojení různých kontrolerů
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Provedení s konektorem nebo kabelem
  • Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou montáž a snadné nastavení
  • Jednoduché upevnění shora do drážky

Senzory pro válce - Vysoká proudová zatížitelnost pro použití na válcích s T-drážkou


Vysoká proudová zatížitelnost pro použití na válcích s T-drážkou

Senzory pro válce s T-drážkou lze pro aplikace s vysokou proudovou zátěží až do 500 mA spolehlivě přizpůsobit ke všem běžným typům válců. Samozajišťovací mechanismus stejně jako jednoduché umístění v T-drážce umožňují pohodlnou instalaci jednou rukou. Senzor se ukotvuje pomocí kombinovaného šroubu. To také poskytuje vynikající ochranu proti namáhání (tahu).
Díky širokému výběru příslušenství lze senzory s T-drážkou připevnit téměř ke všem typům válců - s trapezoidní drážkou, pneumatickým válcům s táhlem, tzv. čistým válcům nebo válcům s profilovým svorníkem. Díky tomu lze urychlit dobu montáže.