You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. IO-Link
  3. Parametrización

IO-Link – Proyección / ajuste de parámetros

IO-Link - Sencilla puesta en marcha

Parametrización y visualización

  • Sencillo y rápido ajuste de parámetros a través de maestros IO-Link.
  • Clara presentación visual.
  • Sencillo y rápido ajuste de parámetros de los equipos (punto a multipunto).
  • Transmisión de parámetros.

LR DEVICE

El LR DEVICE es un software para una clara parametrización online y offline de sensores IO-Link. Permite la parametrización y visualización unificada de todos los sensores, actuadores y maestros ifm de la gama AL11xx con interfaz IO-Link. Entre las funciones estándar destacan la importación de archivos IODD y la identificación automática de los equipos conectados. La clara visualización de los parámetros configurados permite comprobar fácilmente la función de los equipos. Los conjuntos de parámetros pueden ser almacenados y transmitidos.

A modo de documentación también se pueden archivar como archivos pdf. Los valores del proceso son indicados visualmente durante la puesta en marcha. Esto facilita al usuario la optimización de los parámetros en función de las características de cada aplicación y garantiza un funcionamiento sin fallos de la instalación.

Transmisión de valores de medición al controlador

Los sensores IO-Link ofrecen múltiples funciones que pueden ser puestas a disposición del PLC. Para poder utilizarlas, estas funciones deben ser integradas individualmente en el PLC.

Este proceso conlleva mucho tiempo y es costoso, especialmente en la creación de las interfaces de usuario requeridas. Para ello, ifm dispone de ejemplos de programación y aplicaciones preparadas. Así se facilita considerablemente la proyección y puesta en marcha y se evitan errores.

LINERECORDER SMARTOBSERVER

LINERECORDER