• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Vista principal
  2. Sensores para máquinas móviles
  3. RFID

Equipos compactos RFID para máquinas móviles

Los sistemas RFID permiten la identificación y el registro de datos sin contacto, por lo que son ideales para su uso en las duras condiciones de la industria. El equipo compacto RFID, diseñado específicamente para su uso en máquinas móviles, reconoce automáticamente distintos implementos y puede reproducir la configuración en el controlador con los ajustes correspondientes.

El controlador registra de forma automática cuándo y durante cuánto tiempo se utiliza una determinada configuración de la máquina. Gracias a ello, se pueden generar datos sobre intervalos de mantenimiento y tiempos de funcionamiento. Toda esta información se guarda automáticamente, lo que contribuye a reducir los tiempos de inactividad y aumentar la productividad.

Ventajas del producto

Diseño compacto

Gracias a la combinación de antena RFID y unidad de evaluación en un solo equipo, la instalación se simplifica y se ahorra espacio.

Grado de protección elevado

El diseño robusto ofrece resistencia frente a la suciedad, el polvo y la humedad, por lo que resulta ideal para entornos difíciles.

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

Los sensores funcionan de forma fiable incluso con temperaturas extremas, tanto con mucho calor como en ambientes fríos.

Gran resistencia frente a choques y vibraciones

Soportan las fuertes sacudidas y vibraciones que se producen con frecuencia en las máquinas móviles.

Interfaz CAN

Gracias a la interfaz CAN, los sensores están optimizados para su uso con los controladores ecomatmobile de ifm.

Homologación E1

Nuestros sensores RFID cuentan con la homologación E1, lo que certifica su fiabilidad y seguridad en el tráfico rodado. Por ello son ideales para su uso en maquinaria móvil.

Esquema general del sistema

El sistema de identificación por radiofrecuencia para 13,56 MHz se utiliza para la lectura y/o escritura sin contacto de etiquetas electrónicas RFID (tags).
Además de la antena, los cabezales de lectura/escritura compactos incluyen también el sistema de evaluación completo y la interfaz con CANopen. De este modo, los equipos pueden conectarse directamente a los controladores de vehículos y máquinas móviles.
El robusto equipo compacto RFID con interfaz CANopen ha sido desarrollado para realizar tareas de identificación en máquinas agrícolas, vehículos municipales y máquinas de construcción. La identificación inequívoca de los implementos garantiza su correcta selección, evitando, por ejemplo, el uso de piezas falsificadas. Además, se pueden registrar los tiempos de funcionamiento de las máquinas y los implementos para, por ejemplo, planificar los intervalos de mantenimiento.

Los equipos compactos RFID también se pueden utilizar para la identificación del conductor, por ejemplo, para reconocer el “nivel de usuario” del operador. Esto permite una asignación clara de los permisos y aumenta la seguridad y la eficiencia en el funcionamiento. La identificación inequívoca de los usuarios y la asignación a los niveles de usuario correspondientes garantizan que solo las personas autorizadas puedan realizar determinadas acciones. Esto contribuye a evitar errores de manejo.

Ejemplos de aplicación

Preguntas frecuentes

Productos