• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Vista principal
  2. ecomatController

ecomatController: controladores de alto rendimiento para aplicaciones móviles, seguros y estándar

Controladores robustos CR710S y CR720S de ifm para aplicaciones móviles

¿Controlar múltiples entradas y salidas, con un rendimiento estable y fiable incluso en las condiciones más adversas? Ningún problema para los ecomatController de ifm.

Calor, frío, suciedad o vibraciones constantes: las máquinas móviles suelen estar expuestas a entornos extremos. Estas condiciones suponen un reto para todos los componentes, pero no para el ecomatController. La carcasa metálica compacta y robusta protege el controlador de forma óptima contra influencias externas.

Perfectamente protegido por fuera, también convence por lo que lleva dentro. Mientras los potentes microcontroladores de 32 bits garantizan tiempos de ciclo muy cortos, la amplia memoria del programa permite ejecutar sin problema incluso las aplicaciones más complejas. Los ecomatController ejecutan sin dificultad incluso algoritmos exigentes, siempre con total fiabilidad.

Seguridad con certificado TÜV: rápida y sencilla

Todas las variantes seguras del ecomatController están certificadas para seguridad funcional hasta SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) y AgPL d (ISO 25119). Dos controladores independientes (uno para aplicaciones estándar y otro para aplicaciones de seguridad) en un equipo permiten implementar conceptos de seguridad complejos de forma sencilla y eficiente. Además, gracias a la disponibilidad de bibliotecas de seguridad y bloques de función con certificado TÜV, se reduce el esfuerzo de programación y documentación de las funciones de seguridad.

ecomatController en detalle

Ventajas del producto ecomatController

Potencia

Con el controlador integrado de 32 bits, su gran memoria RAM y la conectividad CAN, el ecomatController es un potente dispositivo multifunción.

Robustez

Resistente a vibraciones, humedad y temperaturas extremas, y con un alto grado de protección IP65/IP67, es ideal para su uso en maquinaria móvil.

Seguridad

Variantes para el uso en aplicaciones de seguridad

Sencillez

Los ecomatController se pueden programar de forma sencilla y cómoda con CODESYS 3.5 según IEC 61131-3. Eso ya supone un ahorro de tiempo, pero con las bibliotecas de funciones disponibles el aumento de eficiencia está garantizado.

Flexibilidad

Puertos de E/S configurables: digital, analógico, PWM

Esquema del sistema

Ejemplo de un esquema del sistema con los productos de ifm ecomatController CR721S, pasarela mobile IoT CR3171, ecomatDisplay de 10

El ecomatController es el corazón de la máquina móvil. Colocado directamente en su elemento, en la máquina, o discretamente en el armario de control, ofrece un rendimiento máximo de forma continua. Con hasta 124 entradas y salidas configurables, también es ideal para aplicaciones complejas.

Además de entradas y salidas digitales, todos los controladores ecomatController disponen de puertos analógicos. ¿Y si se necesita velocidad? No hay problema para los robustos controladores: las entradas también se pueden utilizar para señales rápidas de hasta 30 kHz. Para garantizar la fiabilidad incluso en los retos más exigentes, todas las entradas y salidas están protegidas contra interferencias y sobrecargas.

Todos los ecomatController disponen además de varias interfaces CAN. A través de estas interfaces, se pueden transmitir datos a módulos de entrada/salida descentralizados (por ejemplo, ioControl) o a una HMI robusta (por ejemplo, ecomatDisplay) mediante el protocolo CANopen. Gracias a sus múltiples interfaces CAN, los controladores ecomatController también pueden utilizarse como pasarela, lo que permite, por ejemplo, procesar directamente los datos de control y diagnóstico de motores con el protocolo SAE J1939. Además, disponen de dos interfaces Ethernet, que facilitan no solo tareas de servicio y mantenimiento, sino también el uso de protocolos como TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP y extractos personalizados de CIP Safety.

Ejemplos de aplicación

Preguntas frecuentes

Productos