- Vista principal
- Sensores para máquinas móviles
- Sensores de proceso
Sensores de proceso para máquinas móviles
Los sensores de proceso desempeñan un papel decisivo en la eficiencia y la seguridad de las máquinas móviles. Las distintas variables del proceso, como la presión, el caudal o la temperatura, proporcionan datos importantes para la optimización, la fiabilidad y la seguridad en el funcionamiento de la máquina. Permiten ejecutar procesos con precisión, detectar situaciones críticas de forma temprana y realizar mantenimientos basados en el estado.
Los distintos sensores de proceso se diferencian en sus aplicaciones y, por lo tanto, también en sus características. Sin embargo, todos ellos comparten las siguientes ventajas:
Robustez
Gracias a su alta resistencia a golpes y vibraciones, los sensores soportan los impactos y las oscilaciones a las que están expuestas las máquinas móviles en el uso diario. Los sensores con el grado IP adecuado tampoco se ven afectados por condiciones ambientales adversas, como la suciedad, el polvo o la humedad.
Ahorro de espacio
Los sensores de proceso para aplicaciones móviles se caracterizan por su diseño estrecho y compacto, por lo que se pueden integrar en prácticamente cualquier máquina móvil.
Seguridad
Los sensores son resistentes a las interferencias electromagnéticas que suelen producirse en las aplicaciones móviles.
Flexibilidad
Están disponibles diferentes variantes de conectores, como Deutsch, AMP o M12, para muchos sensores de proceso.