• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di visione
  2. Sensore universale tipo O2U

Sensore universale O2U: lettura codici e riconoscimento oggetti in un solo dispositivo

Primo sensore di visione con IO-Link

I sistemi di visione sono indispensabili in molte applicazioni, in particolare nel controllo qualità, per l'identificazione dei codici e il controllo dei componenti. O2U si basa sugli eccellenti risultati con cui i precedenti modelli O2I5 e O2D5 hanno risolto numerose applicazioni industriali. Questo nuovo apparecchio universale combina le prestazioni dei sistemi precedenti e offre funzioni simultanee per:

  • verificare diversi tipi di codici, come codici 1D, 2D o caratteri (OCR).
  • rilevare in modo affidabile le superfici e i profili dei componenti e controllarne la qualità.
  • seguire gli oggetti in modo dinamico grazie alla funzione di tracking.
  • misurare i componenti e rilevarne la posizione e l'orientamento.
  • inviare al robot la posizione e l'orientamento dell'oggetto direttamente nel sistema di coordinate richiesto, grazie alla calibrazione sensore-robot.

Tutto ciò offre molteplici possibilità innovative per gestire applicazioni esistenti o nuove.

O2U in dettaglio

Vantaggi offerti da O2U

Un apparecchio universale con tutte le funzioni
Il nuovo apparecchio offre una combinazione di ispezione delle superfici, rilevamento profili, lettura codici 1D e 2D, riconoscimento caratteri (OCR) e più funzioni di tracking per seguire il componente.

Supporta tutte le comuni interfacce
L'apparecchio supporta le seguenti interfacce: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP e IO-Link.

Facile messa in funzione/gestione con ifm Vision Assistant
Con "ifm Vision Assistant" l'utilizzo dei nostri sensori di visione è semplice e intuitivo, perché non richiede conoscenze di programmazione.

Numerose opzioni filtro per il riconoscimento affidabile degli oggetti
Tramite diverse opzioni cromatiche e filtri polarizzatori è possibile adattare il sensore a svariati impieghi e scenari ambientali, in modo da garantire un affidabile riconoscimento degli oggetti.

Efficace monitoraggio in tempo reale e sostituzione dell'apparecchio
Grazie al monitoraggio in tempo reale con il controllo di fattori quali parametri immagine, live image o zone di interesse (ROI) è possibile individuare tempestivamente eventuali deviazioni, eliminabili con la trasmissione dell'immagine di riferimento al momento della sostituzione dell'apparecchio.

Non influenzato da luce secondaria
Il sensore è estremamente resistente agli effetti della luce secondaria, perché usa più immagini con differenti parametri di acquisizione.

Applicazioni per O2U

Industria automobilistica
Il sensore legge il codice a barre della portiera di un veicolo per identificare l'oggetto e simultaneamente esegue un'analisi dei profili per verificare le misure.

Robotica e assemblaggio
Il robot legge il codice. Quindi esegue una ricerca componenti per introdurre nel box il prodotto giusto.

Intralogistica
Il sensore rileva le dimensioni dei pallet e contemporaneamente legge i relativi codici

Forniture automotive/lavorazione metalli
Durante l'analisi dei profili di un componente stampato alla trancia viene letto il codice 2D inciso per il successivo tracking del componente.

Sistemi di controllo e automazione
Viene eseguita un'ispezione della qualità specifica per componente sulla base del codice rilevato.

Industria degli imballaggi
Mentre legge la data di scadenza e il numero di serie, il sensore controlla anche che l'etichetta sia incollata correttamente.

Caratteristiche di O2U

Trigger e integrazione nel sistema

L'acquisizione di immagini può essere attivata da un sensore binario sull'ingresso trigger (ad es. sensore fotoelettrico) o da un comando attraverso l'interfaccia di processo (EtherNet/IP o TCP/IP). In alternativa è possibile il rilevamento continuo con frequenza fotogrammi fissa.

Per una facile integrazione dei sensori di trigger e degli elementi di illuminazione esterni, ifm offre i ripartitori a Y. Vedi EVC847 (per i sensori di trigger) ed EVC848 (per l'illuminazione esterna).

  1. Sensore di visione O2D5xx
  2. PC per la parametrizzazione
  3. PC industriale o PLC per l'analisi e il comando
  4. Sensore di trigger binario
  5. Tensione di alimentazione
  6. Illuminazione supplementare opzionale

Valore aggiunto con IO-Link

  • L'integrazione con IO-Link è semplice, perché il sensore universale O2U può essere integrato direttamente in un'infrastruttura IO-Link esistente
  • Facile procedura di teach-in per le impostazioni dell'applicazione sul sensore
  • Software Vision Assistant per elevati requisiti di visione
  • Trasmissione dati via IO-Link nel veloce standard COM3, suddivisione automatica dei blocchi di dati
  • L'impostazione dei parametri del sensore può avvenire direttamente dal sistema di controllo, per adattarsi con facilità alla variazione dei prodotti e dei processi operativi

Calcolatore del campo immagine per la scelta dell'articolo

FAQ - Domande frequenti sui sensori di visione O2