• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori per valvole
  2. Camme e kit di montaggio per valvole manuali

Camme e kit di montaggio per valvole manuali

Un monitoraggio affidabile della posizione delle valvole a farfalla e di quelle a sfera richiede accessori perfettamente compatibili. Solo grazie alla giusta combinazione di sensoristica e componenti meccanici è possibile rilevare in modo affidabile gli stati operativi, ridurre i tempi di fermo e garantire la massima disponibilità degli impianti.

Monitoraggio della posizione per attuatori automatizzati

Negli attuatori dotati di sensori induttivi doppi viene utilizzata una camma aggiuntiva. Questo garantisce il rilevamento preciso delle posizioni finali e consente una segnalazione ripetibile verso sistemi di controllo o di supervisione.

Segnalazione della posizione finale per valvole manuali e a sfera

Per valvole di chiusura manuali, come quelle a farfalla oppure a sfera azionate manualmente, è necessario un apposito kit di montaggio. Questo consente un fissaggio stabile e conforme alle norme sia del sensore sia della camma. In questo modo è possibile ottenere in qualsiasi momento una segnalazione affidabile della posizione anche nelle applicazioni manuali.

Camme per attuatori

Le camme, spesso chiamate anche puck, svolgono una funzione centrale nel monitoraggio della posizione degli attuatori. Vengono montate direttamente sull’albero dell’attuatore e devono soddisfare i requisiti della direttiva VDI/VDE 3845 per garantire un’installazione conforme alle norme e compatibile.

I target metallici integrati nella camma o le alette di commutazione fungono da elementi di azionamento definiti per il sensore induttivo doppio. A seconda del modello, queste alette di commutazione possono essere sfalsate di 90° in modo fisso oppure regolabili liberamente, consentendo così di realizzare senza problemi sia applicazioni standard sia adattamenti specifici per l’impianto. Ciò garantisce uno smorzamento preciso del sensore e, di conseguenza, una segnalazione esatta delle posizioni finali "Aperto" e "Chiuso".

Il grafico riportato di seguito mostra le dimensioni rilevanti per la scelta della camma adeguata secondo la direttiva VDI/VDE 3845. Confrontando queste dimensioni con i dati riportati nella scheda tecnica del rispettivo attuatore, è possibile individuare in modo rapido e sicuro la camma corretta utilizzando l’apposita tabella di selezione.

Dimensioni per montaggio X / Y [mm] Altezza albero Z [mm] Diametro dell’albero
[mm]
Diametro [mm] Descrizione Codice art.
80 / 30 30 < 38 53 Puck Basic E12517
80 / 30 30 < 38 53 Puck adjustable E12516
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic + adattatore E12517 + E12526 (ZZ0566)
80 / 30 20 < 38 53 Puck adjustable + adattatore E12516 + E12526
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic E12828
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic 3-way E12829
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck Basic E12724
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck adjustable E12725
130 / 30 30 < 90 102 Puck Basic grande E17328
130 / 30 30 < 90 102 Puck adjustable grande E17119

Kit di montaggio per valvole manuali e a sfera

I sistemi sono progettati per l’utilizzo di sensori induttivi doppi (IND, INE) e sensori di posizione continui MVQ, consentendo così un rilevamento preciso e ripetibile della posizione della valvola. Il foro di montaggio dell’attuatore 80 × 30 mm secondo VDI/VDE 3845 supporta una vasta gamma di sensori e camme compatibili. Allo stesso tempo, i kit di montaggio sono adatti a temperature di esercizio comprese tra -30 e +80 °C e quindi ideali per ambienti industriali complessi.

I kit di montaggio sono dotati di un’interfaccia universale e sono completamente compatibili con le valvole flangiate ISO secondo la norma DIN EN ISO 5211, con dimensioni della flangia di testa comprese tra F03 e F16. Il collegamento sicuro all’albero della valvola è garantito da una robusta vite di trascinamento. La struttura regolabile in altezza consente un adattamento ottimale a diverse geometrie delle valvole. La parte superiore, realizzata in plastica Vestamid di alta qualità, ne consente l’utilizzo in zone ATEX (solo per articoli compatibili con la serie IND), mentre la parte inferiore e i componenti meccanici centrali sono realizzati in acciaio inossidabile. Ciò garantisce un'elevata resistenza alla corrosione, una lunga vita utile e un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali difficili.

La scelta del kit di montaggio adeguato dipende sostanzialmente dal diametro della flangia di testa. La vite di trascinamento del kit di montaggio garantisce un collegamento sicuro tra valvola e kit. La scelta corretta dipende dal diametro dell’albero. Confrontando le dimensioni riportate nella figura e nella tabella sottostanti con i dati indicati nella scheda tecnica della valvola a farfalla o di quella a sfera, è possibile individuare con precisione il kit di montaggio più adatto.

Disegno quotato per la selezione di sensori per valvole e accessori
Vite di trascinamento
Sensore IND / INE Sensore MVQ
Dimensioni della flangia di testa
secondo ISO5211
Diametro fori A
[mm]
Foro B
[mm]
Diametro dell’albero C
[mm]
M4 M5 M6 M8 M10 M4 M5 M6 M8
F03 36 5 9 E12588 E12766
F04 42 5 11 E12519 E12767
F05 50 6 14 E12589 E12520 E12521 E12768 E12769
F07 70 8 17 E12522 E12523 E12770 E12771
F10 102 10 22 E12524
F12 125 12 27 E12590
F14 140 16 36 E12591
F16 165 20 46 E12592