• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di vibrazioni
  2. Sensori e trasmettitori di vibrazioni
  3. Integrazione e applicazioni

Integrazione e applicazioni

Monitoraggio delle vibrazioni totali in conformità alla norma internazionale ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Rilevare tempestivamente eventuali danni
  • Evitare danni conseguenti
  • Ridurre al minimo i tempi di inattività

Monitorando la velocità di vibrazione (v-RMS) sulla superficie di un componente non rotante, è possibile identificare l'aumento dell'intensità di vibrazione dovuto a disequilibrio, allineamento errato o allentamenti.
Il monitoraggio delle vibrazioni secondo la norma ISO 10816 è ampiamente utilizzato in varie macchine industriali come pompe, motori, soffianti e molte altre...

Integrazione

Esempio di integrazione VTV

I trasmettitori di vibrazioni VTV hanno un segnale di uscita analogico di 4-20 mA.
Il segnale può essere facilmente collegato agli ingressi analogici di convertitori di frequenza o di un sistema di controllo, in modo da monitorare l’andamento dell’intensità delle vibrazioni (v-RMS) in conformità alla norma ISO 10816.

Esempio di integrazione VKV

I trasmettitori di vibrazioni VKV hanno un’uscita di commutazione oltre al segnale analogico di 4-20 mA.
Grazie alla regolazione meccanica delle soglie di commutazione e del ritardo di commutazione, è possibile realizzare una funzione di monitoraggio su un ventilatore con una funzione di commutazione aggiuntiva.

Esempio di integrazione VNB

Visualizzazione universale e diretta degli stati di avviso e di allarme tramite display RGB, nonché utilizzo opzionale di un ingresso analogico esterno di 4-20 mA (ad es. temperatura).

Esempio di integrazione VWV

I sensori di vibrazioni a batteria VWV comunicano la velocità di vibrazione (v-RMS) e la temperatura superficiale, ad esempio di un motore elettrico, a un gateway ZB0929 tramite una rete mesh intelligente. Il gateway supporta protocolli IT comuni come MQTT e HTTP e può essere utilizzato insieme alla piattaforma IIoT moneo di ifm.

Applicazioni

Ventilatore assiale

  • Disequilibrio
  • Allineamento errato
  • Basamento della macchina allentato
  • Funzionamento a risonanza a lungo termine

Ventilatore radiale

  • Disequilibrio
  • Allineamento errato
  • Basamento della macchina allentato
  • Problemi alla cinghia
  • Funzionamento a risonanza a lungo termine

Pompe

  • Disequilibrio
  • Allineamento errato
  • Basamento della macchina allentato

Motore

  • Disequilibrio
  • Allineamento errato
  • Basamento della macchina allentato