- Novità prodotti
- Sensori
- Sensori di inclinazione dinamici con IO-Link
Sensori di inclinazione dinamici con IO-Link
I movimenti di disturbo vengono filtrati
Il sensore di inclinazione dinamico JBC offre una soluzione innovativa per la misurazione precisa di angoli, anche in presenza di disturbi come accelerazioni e frenate dei veicoli, vibrazioni e urti. Il dispositivo rileva accelerazione e movimento rotatorio su tre assi, oltre alla temperatura. Un filtro di Kalman elimina i movimenti di disturbo, fornendo valori d’inclinazione precisi anche in applicazioni molto dinamiche.
Parametrizzazione semplice
L'uscita dei dati elaborati avviene tramite IO-Link e, a seconda della variante, tramite due punti di commutazione o due uscite analogiche. Inoltre tutti i dati grezzi, inclusa la temperatura, possono essere letti separatamente. Anche le impostazioni di base del sensore vengono effettuate tramite IO-Link. Tramite un'area Teach induttiva, il valore angolare può essere facilmente azzerato dopo il montaggio, senza software aggiuntivo.
Design compatto, installazione semplice
Il leggero e compatto alloggiamento in plastica del sensore consente un montaggio semplice anche in spazi ristretti. Nonostante le dimensioni ridotte, il sensore è abbastanza robusto da resistere ad agenti esterni. Il fissaggio avviene con sole due viti, garantendo una tenuta stabile e priva di vibrazioni e semplificando l’installazione. Un LED ben visibile indica chiaramente lo stato attuale del sensore.