• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di inclinazione
  2. Sensori di inclinazione dinamici
  3. Sensore di inclinazione dinamico con IO-Link

Sensore di inclinazione dinamico JBC con IO-Link

Omnidirezionale. Geniale. Massime prestazioni con dimensioni compatte.

Con i nuovi sensori di inclinazione JBC compensati in accelerazione porti la qualità del segnale della tua applicazione a un livello superiore. I sensori rilevano costantemente tutte le accelerazioni e le rotazioni che si verificano in sei gradi di libertà (6DoF).
Un avanzato algoritmo di fusione dei sensori, basato su un filtro di Kalman, rileva e compensa in tempo reale vibrazioni, urti e movimenti rotatori.

Il risultato: vengono trasmessi con precisione e senza ritardi solo i valori angolari effettivamente rilevanti per Roll e Pitch, garantendo la massima precisione anche in condizioni dinamiche.

Sensore di inclinazione dinamico JBC in dettaglio

Vantaggi del prodotto JBC

Ottimizzato per l'impiego in serie!
Design compatto e resistente, combinato con prestazioni elevate.

Riduce al minimo tempi di integrazione e installazione

  • Solo due viti di fissaggio
  • Superficie Teach induttiva per un "azzeramento" semplicissimo, senza software

Tarato in fabbrica per la massima precisione

  • Ogni sensore è calibrato in fabbrica singolarmente su tutto il campo di misura
  • Progettato per garantire la massima precisione in qualsiasi posizione di montaggio

Multifunzionale grazie alla fusione dei sensori

  • Interazione spaziale tra sensore di accelerazione e giroscopio
  • Nessun ritardo dovuto a filtri aggiuntivi

Misurazione omnidirezionale (6 DOF)

  • I dati grezzi di tutti gli assi vengono utilizzati come base per la fusione dei sensori
  • Tutti i dati grezzi sono disponibili separatamente

Applicazioni

I sensori di inclinazione dinamici JBC rappresentano la soluzione ideale per applicazioni in movimento o in marcia, come il livellamento, la misurazione dell’angolo e il posizionamento.
Laddove lo spazio a disposizione è spesso limitato e il peso deve essere minimo, ma non si può scendere a compromessi in termini di prestazioni!

Carrello elevatore

  • Monitoraggio dell'inclinazione delle forche e del montante durante la marcia
  • Prevenzione del ribaltamento dovuto a caricamento errato

Miniescavatore

  • Posizionamento esatto dei componenti dell’escavatore nello spazio, indipendentemente dalla posizione della cabina
  • Limitazione dell'inclinazione della cabina di guida ("Roll-over-protection")

Piattaforma elevatrice

  • Allineamento preciso e uniforme della piattaforma, indipendentemente dal tipo di terreno
  • Calcolo dell'altezza di sollevamento in base ai valori angolari

Montaggio del sensore JBC

Le unità di misura inerziali della serie JBC possono essere montate secondo le esigenze dell'applicazione, ovvero sia in orizzontale sia in verticale. In base alla rispettiva posizione finale di montaggio, i sensori forniscono due angoli di inclinazione compensati (Pitch e Roll). L'orientamento del sensore può essere adattato liberamente nello spazio tramite interfaccia.

Integrazione flessibile in un ecosistema esistente

FAQ sul sensore JBC

I prodotti

JBC234 JBC334
Orientamento di montaggio Verticale
"Montaggio a parete"
Orizzontale
"Montaggio su piano"
Assi di misura (interni) 6
3x accelerazione+ 3x velocità angolare
Assi di misura (angolo) 2
Roll + Pitch
Campo di misura da -90° a +90° (utilizzabile liberamente su 360°)
Segnale di uscita 2 uscite di commutazione / IO-Link
Montaggio 2 viti di montaggio TORX M4 (incluse nella fornitura)
Funzioni aggiuntive • Posizione di montaggio variabile
• Inversione e scambio degli assi di misura
• Impostazione del punto zero / Pulsante Teach, pin 5 o tramite interfaccia
• Ausilio all'allineamento tramite correzione dell’angolo di imbardata
• Modalità operative parametrizzabili (profili applicativi)
• Contatore delle ore di funzionamento
• Memoria dei valori min/max
• Dati grezzi
(2x angoli; 3x accelerazione; 3x velocità angolare; 1x temperatura)
• LED di stato