• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Condition Monitoring
  3. Sensore di vibrazioni per macchine mobili

Sensore di vibrazioni per macchine mobili

Monitoraggio costante dello stato della macchina mobile

Che si tratti di disequilibrio nelle lame rotanti di falciatrici, di cavitazione o di corpi estranei nelle pompe mobili di drenaggiooppure di urti su componenti critici: se questi eventi passano inosservati, possono causare danni costosi e lunghi tempi di fermo.

Pratico e informativo

Il sensore di Condition Monitoring a 3 assi VMB301 è progettato per applicazioni in macchine mobili e può essere integrato perfettamente nella rete del veicolo e nella gamma di sistemi ifm grazie all’interfaccia CANopen. Inoltre, la resistenza bus integrata da 120 ohm può essere attivata o disattivata tramite CANopen, riducendo i costi e aumentando la flessibilità.

Condition Monitoring completo

Una volta integrato, il sensore VMB301 trasmette in tempo reale un’ampia gamma di indicatori di stato comprovati: fatica (v-RMS), attrito meccanico (a-RMS), urti (a-Peak), sollecitazioni meccaniche (d-Peak2Peak), usura statistica dei cuscinetti (Crest) e temperatura superficiale. L’innovativo BearingScout™ per l’analisi dei cuscinetti e la misurazione dinamica del disequilibrio completano le funzionalità del sensore VMB301 rendendolo una soluzione autonoma per il Condition Monitoring delle macchine mobili.

I dati sullo stato e sul funzionamento della macchina possono essere inviati tramite rete mobile a mobile IoT, la piattaforma IIoT di ifm per macchine mobili, garantendo così un monitoraggio da remoto.