- Novità prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Encoder di sicurezza per macchine mobili
Encoder di sicurezza per macchine mobili
Sicurezza per macchine mobili
Che si tratti di veicoli municipali, AGV per l'intralogistica o AMR impiegati in operazioni pesanti in miniere e porti: ovunque veicoli o strutture vengano movimentati in modo automatizzato, è indispensabile garantire una sicurezza costante. L'encoder Safety di ifm rileva con precisione i dati relativi alla posizione, all'angolo e alla velocità di componenti mobili quali assi, bracci di gru o cassoni ribaltabili. Da questi dati è possibile ricavare in modo affidabile gli angoli di sterzata, rotazione e inclinazione, nonché l'altezza di sollevamento attuale. Grazie alla funzione "Preset on the fly" è inoltre possibile un continuo adeguamento della posizione, ad esempio tramite RFID.
La famiglia di prodotti è stata ampliata con varianti dotate di flangia diretta ad albero cavo senza giunto statore e con flangia per servomotore per il montaggio di giunti di altri costruttori o argani.
Integrazione rapida, anche in serie
La ridondanza dei sensori necessaria per garantire un funzionamento sicuro è già integrata nell'encoder di sicurezza. Questa, insieme all’automonitoraggio continuo del funzionamento sicuro, è stata testata e certificata dall’ente di certificazione TÜV Rheinland. Una novità è rappresentata da un LED multicolore sul retro dell'alloggiamento, che indica lo stato di funzionamento sicuro. Il sensore è inoltre integrato nella libreria SISTEMA. Ciò riduce enormemente l’impegno per implementare e successivamente collaudare l'automazione legata alla sicurezza. L'encoder di sicurezza ha anche un ingresso e un'uscita CAN. È quindi possibile collegare in serie diversi encoder o altri sensori compatibili, rendendo l'installazione della sensoristica di sicurezza efficiente e semplice.
Comunicazione perfetta con il sistema di controllo
La combinazione con il sistema di controllo di ifm riduce in modo significativo anche le operazioni di programmazione in CODESYS, poiché la connessione perfetta dell'encoder al sistema di controllo e la comunicazione sicura tra i due prodotti vengono garantite di default.