• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Piccoli trasmettitori di pressione con connettore DIN per valvole integrato

Piccoli trasmettitori di pressione con connettore DIN per valvole integrato

Sostituzione rapida e semplice

Nonostante ci siano numerose alternative, i connettori per valvole vengono utilizzati ancora spesso per collegare i sensori in molti impianti. Con la serie PT50, ifm fornisce sensori di pressione compatti con connettore per valvole integrato. Ciò consente di integrare i sensori negli impianti esistenti utilizzando il cablaggio già disponibile in modo da risparmiare tempo e costi. Ciò ci consente di risparmiare tempo e costi.

Tecnologia affidabile e alto grado di protezione IP

I sensori si contraddistinguono per la loro robusta cella di misura a film sottile, senza guarnizioni, racchiusa in un corpo compatto di 19 mm. Con un connettore per valvole adeguato (ad es. E30447), si raggiunge il grado di protezione IP67. Rispetto ai sensori con connettore per valvole e protezione IP65 comunemente presenti sul mercato, questo garantisce una maggiore affidabilità operativa.