• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. IO-Link
  3. Master IO-Link con multiprotocollo per soluzioni di automazione scalabili

Master IO-Link con multiprotocollo per soluzioni di automazione scalabili

Logistics Warehouse

Integrazione IO-Link a un nuovo livello di prestazioni

I master IO-Link neri AutomationLine rappresentano una nuova generazione di soluzioni di automazione decentralizzata. Consentono una comunicazione IO-Link performante e flessibile grazie ad una semplice configurazione e integrazione, nonché una connessione flessibile al bus di campo.

Robusti per l’impiego decentralizzato sul campo

L'alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro e il circuito stampato completamente inglobato garantiscono un'elevata resistenza. Con grado di protezione IP67 e un range di temperatura da -40 a 70 °C, i dispositivi sono adatti agli ambienti industriali difficili.

Configurazione I/O flessibile

Grazie all’architettura ottimizzata del dispositivo, tramite 8 porte IO-Link è possibile configurare e utilizzare in modo flessibile fino a 16 ingressi o uscite digitali. Ciascuna porta supporta IO-Link di Classe A e Classe B e consente la commutazione di carichi elevati.

Elevata capacità di corrente per attuatori

Con una capacità di corrente fino a 2 A per ciascuna uscita, i master IO-Link sono particolarmente adatti per applicazioni con attuatori ad alte prestazioni. Le aree di applicazione tipiche sono sistemi di movimentazione e intralogistica, ad esempio per il comando diretto di rulli motorizzati, motori di nastri trasportatori, deviatori o dispositivi di arresto.

Alimentazione efficiente e facile interconnessione

L’uso di una massa condivisa (GND US = GND UA, senza separazione galvanica) consente una configurazione semplice e flessibile delle porte. Gli ingressi sono sempre alimentati da US e le uscite sempre da UA. Questo permette un design del dispositivo compatto ed efficiente in termini di costo. La funzione integrata daisy chain consente di alimentare in modo semplice diversi master IO-Link, riducendo sensibilmente il cablaggio sul campo.

Con multiprotocollo per strutture di impianto flessibili

Grazie all'interfaccia con multiprotocollo integrata, i master IO-Link AutomationLine possono essere facilmente integrati in diverse architetture di bus di campo. Ciò favorisce la standardizzazione nella costruzione di macchine e impianti, limita il numero di varianti e riduce in modo sostenibile il lavoro di integrazione e messa in servizio.