- Novità prodotti
- IO-Link
- Modulo IO-Link AutomationLine con ingressi e uscite digitali
Modulo IO-Link AutomationLine con ingressi e uscite digitali
Ingressi e uscite digitali flessibili con connessione IO-Link
I moduli AutomationLine dispongono di 8 porte, ciascuna con due canali. Nella versione AL2821, i canali possono essere configurati individualmente come ingressi o uscite digitali. Nella variante AL2841 vengono invece utilizzati esclusivamente come ingressi digitali.
Il collegamento tramite IO-Link consente un'integrazione semplice e compatta nelle architetture di sistema esistenti.
Design di dispositivo base con volume dati ottimizzato
Concentrandosi specificamente sui dati di processo e diagnostici essenziali, i moduli AutomationLine rappresentano un'alternativa economica ai moduli IO-Link con funzionalità più complete. Sono particolarmente adatti per impianti e applicazioni in cui sono sufficienti funzioni di base affidabili. La ridotta quantità di dati semplifica la progettazione e riduce i costi di integrazione tecnica e di sistema.
Design robusto per l’impiego decentralizzato sul campo
I moduli sono dotati di un robusto alloggiamento AutomationLine e sono progettati per l'uso in ambienti industriali difficili. Con grado di protezione IP67 e un range di temperatura esteso da -40 a +70 °C, sono ideali per un utilizzo continuo sul campo.